Rozšíření portfolia pro pouzdra elektroniky řady ICS
20.02.2024
V podobě pouzder řady ICS nabízí společnost Phoenix Contact mnohostranně použitelný systém pouzder pro automatizační zařízení orientovaná na budoucnost.
Nové svorky desek plošných spojů ve dvou roztečích 5,0 mm a 3,5 mm rozšiřují rozmanitost možností připojení pro pouzdra elektroniky řady ICS. Výrobci přístrojů si mohou u nových svorek vybrat mezi šroubovým připojením nebo přípojkou push-in. Výhodami svorek desek plošných spojů ICS jsou pevné propojení a jednoduchá manipulace. Nové svorky lze používat v pouzdrech ICS o šířkách 20, 25 a 50 mm. Pouzdra elektroniky ICS se dodávají v různých velikostech a s možností rozsáhlého výběru technologie připojení i dalšího příslušenství, jakým jsou chladiče, konektory sběrnice a displeje.
Kontakt s médii
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com