Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Přepěťová ochrana pro aplikace VDSL v multimediálním panelu

20.02.2024
Přepěťová ochrana pro telekomunikační vedení – DT-TELE-WM

Nový svodič přepětí DT-TELE-WM-RJ45-PT-I od společnosti Phoenix Contact je ideálně vhodný na ochranu telekomunikačních koncových zařízení.

Ochranný přístroj neovlivňuje užitečný signál ani při velmi vysokých přenosových rychlostech, které při použití technologie Super Vectoring dosahují až 300 MBit/s. To dokládají i nezávislé testy provedené společností Deutsche Telekom. Kombinace technologie push-in a zásuvek RJ45 umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci. Jednoduché nasazení na profilovou lištu v rozvaděči, montáž na rovnou plochu nebo na děrovanou desku v rozvaděči (multimediálním panelu) lze realizovat velmi rychle. Svodič přepětí DT-TELE-WM poskytuje ochranu proti přepětí i ochranu proti chybné instalaci. Integrovaný odpojovací mechanismus a elektronické omezovače proudu tak poskytují modemu dodatečnou ochranu proti nadproudům nebo chybnému zapojení. Poškození přepětím při bouřce se lze vyhnout tehdy, jsou-li všechny přístroje umístěny v obvodech, které současně obsahují také ochranné přístroje.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications