Rozšiřující položky pro konektory sběrnice na nosnou lištu ICS a ME-IO

20.02.2024
Zástrčky pro konektory sběrnice na nosnou lištu

V podobě řad pouzder ME-IO a ICS nabízí společnost Phoenix Contact rozsáhlé portfolio pro vývoj přístrojů. Pomocí nových rozšiřujících položek určených pro konektory sběrnice na nosnou lištu lze ještě jednodušeji realizovat kompletní systém sestávající z několika modulů.

Některé aplikace vyžadují také data a signály pocházející z komunikace mezi moduly mimo modulární soustavu, například při řádkovém přeskoku. Zde se pomocí napájecích a odbočovacích zástrček, které jsou určeny pro osmipólové moduly obsahující konektory sběrnice na nosnou lištu, připojují moduly ve více úrovních. Tyto zástrčky lze do sestavy přístrojů zasouvat jak zleva, tak i uprostřed nebo zprava. Prostřednictvím zástrček FMC se propojují póly přímo v místě montáže.

Pro přístrojové aplikace bez potřebného výstupu připojeného k desce plošných spojů lze přenos dat a signálů realizovat prostřednictvím propojky určené pro konektory sběrnic na nosnou lištu v oblasti pod modulem. Tím je umožněno maximální využití plochy desky plošných spojů.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications