Nové konektory řady PC 6 se šroubovým připojením

20.02.2024
Konektory PC 6

Program konektorů desek plošných spojů pro výkonovou elektroniku je společností Phoenix Contact dále rozšiřován. V podobě nových konektorů PC 6 se šroubovým připojením, které jsou určeny pro desky plošných spojů, se pro nový tvar konektoru s rozšířenou ochranou proti dotyku dodává také klasická technologie připojení.

Zvýšená úroveň ochrany proti dotyku podle normy IEC/UL 61800-5-1 poskytuje zvýšenou bezpečnost. Společně s kontatními lištami chráněnými proti dotyku jsou desky plošných spojů a výstupy zařízení chráněné proti dotyku prstů realizovány pomocí pouze jednoho konektorového připojení. Obrácená konektorová spojení již proto nejsou potřebná.

Nová řada PC 6 se dodává v provedeních s dvěma až šesti póly. Kromě standardní verze bez zajištění zástrčky a kontaktní lišty existuje také provedení se střední přírubou. Střední příruba je oproti běžné šroubové přírubě velmi prostorově úsporná. Přitom je barevně označena a lze ji intuitivně ovládat.

Zástrčky s jmenovitým průřezem 6 mm² v rozteči 7,62 mm poskytují proudovou kapacitu 41 A. Mají stejný tvar konektoru jako zástrčky LPC 6 s pákovou technologií připojení šetřící čas a jsou doplněny konektory sběrnice PC 6/ …-ST-BUS umožňujícími jednoduché prosmyčkování potenciálů. Řady zástrček jsou kompatibilní s novými kontaktními lištami PC 6. Kromě standardních kontaktních lišt pro vlnové pájení se dodávají také kontaktní lišty THR umožňující integraci do procesu pájení SMT.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications