Konektory k připojování motorů žaluzií, rolet a markýz

20.02.2024
Konektory k připojování motorů žaluzií, rolet a markýz

Instalační konektory QPD STAK 3 a QPD STAS 3 s možností osazení, které jsou dodávány společností Phoenix Contact, usnadňují elektroinstalaci. Byly vyvinuty speciálně pro motorické připojování motorů žaluzií, rolet a markýz.

Výkonové připojení se realizuje jednoduše a rychle na straně stavebního objektu pomocí konektoru QPD STAK 3. Na straně zařízení se pak používá konektor QPD STAS 3. Osazování se provádí pomocí technologie zařezávacích svorek IDC, a to pohodlně bez speciálního nářadí a bez odstraňování izolace. Elektroinstalace je zvládnutelná mimořádně rychle a současně bezchybně i bezpečně. Často obtížně dosažitelná montážní umístění vyžadují nejen jednoduché, nýbrž také robustní a odolné připojení. Instalační konektory QPD STAK/STAS 3 jsou navrženy tak, aby tyto požadavky splňovaly. Pouzdra odolná proti stříkající vodě a prachu zajišťují vysokou úroveň ochrany ve venkovní oblasti, jsou bezpečná při tahovém zatěžování a vyznačují se vysokou odolností proti nárazu. Rozvod energie nemohou nepříznivě ovlivňovat ani extrémní teploty nebo UV záření.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications