Instalační konektory v elektroinstalaci Rychle a snadno připojte kabely pro přenos napájení a signálu. Realizujte snadno a rychle flexibilní rozvody energie. Naše široké portfolio instalačních konektorů a rozvaděčů nabízí optimální řešení pro budovy a infrastrukturní zařízení.

Osoba v kotelně připojující instalační konektor k rozvaděči

Elektrikáři se denně věnují ukládání a prodlužování vodičů a opravám poškozených kabelů. Součástí úkolů v souvislostí s elektroinstalací jsou také komplexní rozvody energie a připojení motorů například pro rolety. Lze je rychle provést pomocí našich instalačních konektorů, spojek vedení a rozvaděčů.

Naše tři instalační systémy IPD, PRC a QPD zaujmou jednoduchou instalací a robustní konstrukcí. Nabízejí bezpečný přenos a rozvod energie a signálů ve venkovních a vlhkých prostorách. Instalační konektory a rozvaděče QPD s rychlou přípojkou IDC lze používat zcela bez speciálního nářadí. Nebo pohodlně a bez použití nářadí připojte kabely: Systém IPD s technologií push-in to umožňuje. Dáváte přednost osvědčenému šroubovému připojení? Pak sáhněte po instalačním systému PRC.

  • Správná technika připojení pro jakoukoli aplikaci: Rychlý kontakt IDC, jednoduchá technologie push-in a osvědčené šroubové připojení
  • Snadné a rychlé osazení bez použití speciálního nářadí
  • Vysoká spolehlivost díky robustnímu pouzdru se stupněm krytí IP66 / IP68 / IP69 a odolností vůči nárazům IK08

Srovnání instalačních systémů

IPD

PRC

QPD

Technika připojení Přípojka pish-in / push-lock Šroubové připojení / lisovaný spoj Zářezový spoj IDC
Počet pólů 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Jmenovité napětí / jmenovitý proud do 690 V a 20 A do 690 V a 35 A do 690 V a 40 A
Stupeň krytí IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69 IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69 IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69
Odolnost vůči nárazům IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Teplota okolí (při provozu) -30 °C (-40 °C) ... +100 °C od -40 °C do +85 °C od -40 °C do +100 °C
Způsob zajištění Rychloupínací zámek s bajonetem, který lze odemknout ručně i pomocí nářadí Pojistka proti uvolnění, lze odemknout ručně nebo pomocí nářadí Šroubový zámek, lze odemknout ručně i pomocí nářadí
Počet cyklů zasunutí 50 nebo 100 s maximálním krytím IP66 do 2000 50
Průřez vodiče (pevný a ohebný) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Vnější průměr vedení 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Schválení IEC, UL, VDE UL, IEC, DNV-GL, 2PfG IEC, UL, VDE

Instalační systém IPD Spolehlivý rozvod energie bez použití nářadí v jakékoli instalační situaci, bez ohledu na to, jak je obtížná.

  • Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
  • Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
  • Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám

Instalační systém PRC Bezpečný rozvod energie i v extrémních podmínkách

  • Bezpečné používání v extrémních okolních podmínkách díky vysokým stupňům krytí a odolnosti proti nárazu
  • Snadná manipulace díky osvědčené technice lisovaného nebo šroubového připojení
  • Mechanické a barevné kódování pro rychlé a bezchybné uvedení do provozu

Instalační systém QPD Rychlá, levná a úsporná realizace rozvodů energie.

  • Připojení bez speciálního nářadí díky zářezovému spoji IDC QUICKON
  • Flexibilní konstrukce rozvodu díky pevným a zásuvným přípojkám
  • Optimální ochrana před vlivy prostředí

Konektory QPD STAK 3 a STAS 3 Konektor s možností osazení je speciálně určen pro připojování motorů žaluzií, rolet a markýz.

  • Velmi rychlá instalace bez pomoci nářadí díky připojení IDC
  • Robustní pouzdro s ochranou před stříkající vodou
  • Kompatibilní se všemi klasickými přípojkami motoru pro markýzy a žaluzie