Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.

  • Filtry:
  • Použitý filtr (1):
Konektory desek plošných spojů řady XPC

Push-X v konektoru desek plošných spojů XPC 2,5

Společnost Phoenix Contact rozšířila svou řadu konektorů desek plošných spojů o nový konektor pro průřezy vodičů do 2,5 mm² s inovativní technologií Push-X. Díky technologii Push-X lze ohebné a tuhé vodiče připojit rychle a téměř bez použití síly jejich zatlačením.

GameChangers pro připojení přístrojů

GameChangers: Revoluce v připojení přístrojů

Společnost Phoenix Contact představuje GameChangers pro připojení přístrojů: Díky pokročilým nápadům, technologiím a materiálům nabízejí řešení pro zajištění větší rychlosti, kompaktnosti, lehkosti, robustnosti, flexibility a výkonu při výrobě přístrojů.

Konektory Connexis s technologií push-in

Konektory s technologií push-in

Nové konektory Connexis DD31PS s technikou připojení push-in od společnosti Phoenix Contact usnadňují a urychlují zapojení v poli i ve výrobě.

Obrázek veletrhu electronica

Phoenix Contact na veletrhu electronica 2024: zaměření na inovativní způsoby připojení a obnovitelnou energii

Pod heslem „Change Forward – Budoucnost na dotek“ představí Phoenix Contact na letošním veletrhu electronica 2024 v Mnichově (12.–15. listopadu) své nejzajímavější produkty na poli přenosu signálů, dat a výkonu. Veletržní prezentace bude zaměřena na průkopnické technologie připojení, jakož i na řešení pro nabíjecí infrastrukturu, obnovitelné energie a stejnosměrná řešení pro průmysl All Electric Society.

Svorky desky plošných spojů, konektory a pouzdra elektroniky z plastů na biologickém základě

Snížení emisí CO2 díky použití plastů na biologické bázi v oblasti techniky připojení přístrojů

Společnost Phoenix Contact se u svých produktů zaměřuje na postupný přechod směrem k vyšší míře jejich udržitelnosti. V produktových kategoriích, jimiž jsou svorky desek plošných spojů, konektory a pouzdra elektroniky, již dnes existují řešení, která na základě optimalizace procesů a použití udržitelných materiálů výrazně zlepšují uhlíkovou stopu.

Svorka desky plošných spojů v provedení push-in SPT 35/..-H

Svorky desky plošných spojů v provedení push-in pro výkonovou elektroniku do 125 A

Svorka desky plošných spojů SPT 35 od společnosti Phoenix Contact pro proudy do 125 A a napětí do 1 000 V je v současnosti nejvýkonnější svorkou desky plošných spojů v provedení push-in na trhu.

Konektory desek plošných spojů pro automatizaci KNX

Konektory desek plošných spojů v provedení push-in pro automatizaci KNX

Řada PTS 0,5 rozšiřuje portfolio produktů Phoenix Contact v oblasti automatizace budov o kompaktní konektory desek plošných spojů určených pro komunikaci KNX. Instalační kabely J-Y(ST)Y (0,6 mm a 0,8 mm) lze připojovat rychle a bez nářadí pomocí přípojek push-in.

Konektory PC 6

Nové konektory řady PC 6 se šroubovým připojením

Program konektorů desek plošných spojů pro výkonovou elektroniku je společností Phoenix Contact dále rozšiřován. V podobě nových konektorů PC 6 se šroubovým připojením, které jsou určeny pro desky plošných spojů, se pro nový tvar konektoru s rozšířenou ochranou proti dotyku dodává také klasická technologie připojení.

Svorky desky plošných spojů pro Single Pair Ethernet

Svorka desky plošných spojů pro Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) nabízí výkonnou technologii pro vytvoření aplikací v oblasti průmyslu 4.0 a IIoT. Svorky desky plošných spojů z programu Combicon od společnosti Phoenix Contact zajišťují optimální technologii připojení.