GameChangers: Revoluce v připojení přístrojů

12.11.2024
GameChangers pro připojení přístrojů

Společnost Phoenix Contact představuje GameChangers pro připojení přístrojů: Díky pokročilým nápadům, technologiím a materiálům nabízejí řešení pro zajištění větší rychlosti, kompaktnosti, lehkosti, robustnosti, flexibility a výkonu při výrobě přístrojů.

Inovativní konektory, jako jsou dvouvodičové konektory pro Single Pair Ethernet, přesvědčují nejen svou přenosovou rychlostí, ale nabízejí také vyšší rychlost při návrhu, instalaci a uvedení do provozu. Konektory desek plošných spojů demonstrují svůj výkon na obzvláště malém prostoru. Každý milimetr je využit pro vyšší výkon a funkční hustotu, například u konektorů desek plošných spojů s přípojkou push-in s roztečí 6,35 mm. Inovativní technologie připojení, jako jsou pákové konektory desek plošných spojů nebo konektory M12 s rychlospojkou push-pull, zajišťují obzvláště jednoduché připojení přístrojů.

Robustní výrobky s vysokým stupněm ochrany, jako jsou venkovní pouzdra odolná proti povětrnostním vlivům nebo instalační konektory pro bezpečný rozvod energie, jsou vhodné pro napájení i v náročných podmínkách. Flexibilní a přizpůsobitelné konektory a pouzdra rozšiřují možnosti designu přístrojů. Vysoce výkonné konektory poskytují plný výkon pro náročné aplikace. Například na výrobci nezávislé kompatibilní konektory M17 a M23 pro průběžný přenos signálu a energie nebo konektory pro akumulátory energie do 1 500 V.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications