Společnost Phoenix Contact představuje nové nestíněné board to board konektory řady FP 0,8 SL pro přenosovou rychlost dat až 52 GBit/s. Díky kompatibilnímu půdorysu s deskami plošných spojů stíněných variant FP-0,8 nabízejí konektory větší flexibilitu při návrhu desek plošných spojů. Výměnu stíněné varianty za nestíněnou lze provést bez úpravy uspořádání desky plošných spojů.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Nestíněné board to board konektory s roztečí 0,8 mm
27.08.2025
GameChangers: Revoluce v připojení přístrojů
12.11.2024
Společnost Phoenix Contact představuje GameChangers pro připojení přístrojů: Díky pokročilým nápadům, technologiím a materiálům nabízejí řešení pro zajištění větší rychlosti, kompaktnosti, lehkosti, robustnosti, flexibility a výkonu při výrobě přístrojů.
Unikátní kombinace plovoucího a vysokorychlostního systému
21.03.2024
Nová řada board to board konektorů FS 0,635 s plovoucím systémem od společnosti Phoenix Contact nabízí vysoké toleranční vyrovnání ±0,7 mm ve směru x a y. U rozteče 0,635 mm je tato tolerance větší než samotná rozteč. Ve směru Z je navíc možná tolerance zasunutí 0,6 mm.