Nestíněné board to board konektory s roztečí 0,8 mm

27.08.2025
Board to board konektory řady FP 0,8 SL

Společnost Phoenix Contact představuje nové nestíněné board to board konektory řady FP 0,8 SL pro přenosovou rychlost dat až 52 GBit/s. Díky kompatibilnímu půdorysu s deskami plošných spojů stíněných variant FP-0,8 nabízejí konektory větší flexibilitu při návrhu desek plošných spojů. Výměnu stíněné varianty za nestíněnou lze provést bez úpravy uspořádání desky plošných spojů.

Řada FP 0,8 SL s roztečí 0,8 mm je dostupná s 12, 20, 32, 52 a 80 póly. Různá provedení a výšky stohování od 6 do 21 mm s vysokou bezpečností přesahu kontaktů umožňují flexibilní design přístroje. S jmenovitým proudovým zatížením 1,7 A na kontakt, zkušebním napětím 500 V AC a životností až 500 zapojovacích cyklů jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Konektory jsou volitelně dostupné také se stíněním.

Dalším významným rysem je oboustranný systém kontaktů ScaleX, který zajišťuje spolehlivé mechanické a elektrické spojení. Technologie ScaleX navíc zajišťuje vysokou kompenzaci tolerance a chrání kontakty, čímž zvyšuje odolnost konektorů.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications