Kompaktní signalizační světla LED pro přímou integraci do stroje
S novou řadou signalizačních světel LED PSD-SL nabízí společnost Phoenix Contact kompaktní řešení pro praktickou signalizaci přímo v místě funkcí stroje. Svítidla se vyznačují univerzálním použitím, robustní konstrukcí a jsou vhodná pro vnitřní i venkovní použití.
Nová signalizační světla LED PSD-SL od společnosti Phoenix Contact umožňují zřetelnou a funkční signalizaci přímo v místě použití. Jsou k dispozici ve dvou provedeních Point a Tower a v závislosti na provedení nabízejí tři nebo sedm barevných variant. Různé světelné animace, jako je blikání nebo změna barvy, umožňují flexibilní přizpůsobení různým signalizačním úkolům, například na strojích, autonomních přepravních systémech (AGV) nebo servisních robotech. Světla se připojují pomocí 5kolíkového konektoru M12 s kódováním A a ovládají se napětím 24 V DC pomocí 4 bitů. Montáž se provádí jednoduše pomocí montážního otvoru M22, upevňovací materiál je součástí dodávky. Díky stupňům krytí IP66, IP67, IP69, IP6K9K a UL typu 4/4X a širokému teplotnímu rozsahu od –40 do +70 °C jsou světla vhodná i pro náročná průmyslová prostředí v interiéru i exteriéru. Řada PSD-SL doplňuje signalizační portfolio společnosti Phoenix Contact o kompaktní, robustní a univerzální řešení pro přímé použití v prostředí strojů.