Jednotný systém konektorů pro Profinet přes SPE

12.11.2024
Jednotný systém konektorů pro Profinet přes SPE

Profibus a Profinet International se svými technologiemi představují množství inovací a interoperabilitu mezi výrobci. Začíná to již konektivitou s pomocí konektorů a kabelů.

Již dnes toho lze dosáhnout pomocí dvou- a čtyřpárové kabeláže Ethernet. Úspěšný příběh nyní pokračuje s technologií Single Pair Ethernet (SPE) pro průmyslovou automatizaci. To vnáší do dlouho očekávaného problematiky jednoznačnost a jistotu. Jedná se o důležitý milník, který s pomocí SPE umožňuje učinit rozhodující krok vpřed v miniaturizaci. Nový systém konektorů SPE s inovativním designem byl vyvinut na základě klíčových požadavků kladených na použití. Systém konektorů SPE je nyní předkládán k provedení mezinárodní normalizace. Normalizovaný tvar konektoru pro použití v rozvaděči, v poli a také pro hybridní instalace vytváří „onen“ spojovací prvek. Cesta k univerzálnímu standardu SPE je umetená. Pro průmysl je tato nová generace dalším krůčkem do budoucnosti. Řada výrobců oznámila, že v blízké budoucnosti tento systém zavede.
Práce na standardizaci probíhají i na dalších úrovních komunikace SPE, například na koncepci napájení. Tím se dosáhne konzistentního řešení SPE ve všech vrstvách.
Díky použití mezinárodních standardů bude toto řešení vhodné pro všechny aplikace Single Pair Ethernet, a to i při vyšších rychlostech. Díky organizaci PI, jejím oddaným členům a mnoha globálním příznivcům sběrnice Profinet se svět stává tento systém přehlednějším.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications