Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Svorka desky plošných spojů pro Single Pair Ethernet

14.11.2023
Svorky desky plošných spojů pro Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) nabízí výkonnou technologii pro vytvoření aplikací v oblasti průmyslu 4.0 a IIoT. Svorky desky plošných spojů z programu Combicon od společnosti Phoenix Contact zajišťují optimální technologii připojení.

Propojení chytrých zařízení se neustále vyvíjí. To platí zejména pro senzory, které jsou při použití v poli často vystavené nepříznivým okolním podmínkám. Kromě možnosti integrace IP konektoru do těchto polních přístrojů existuje také možnost použít kabelové šroubení, které zajistí požadovaný stupeň ochrany IP. Uvnitř přístroje lze použít svorky desky plošných spojů, které jsou otestované a vhodné pro přenos dat SPE. To nabízí mnoho výhod. V prvé řadě má výrobce přístrojů možnost určit polohu malých svornic SPE na desce plošných spojů podle svých potřeb. Šroubovací techniku nebo techniku připojení push-in mohou využít i montéři v místě instalace. Modré a bílé žíly vedení SPE jsou zřetelně a bezpečně připojené díky jednoznačnému barevnému kódování a intuitivnímu ovládání.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications