Bezpečnostní PLC pro Profisafe

14.11.2023
Safety PLC

Nová bezpečnostní řídicí jednotka AXC F XT SPLC 3000 od společnosti Phoenix Contact je provozována jako rozšiřující modul na levé straně jednotek AXC F 2152 nebo AXC F 3152 PLCnext Control. Rozšiřuje portfolio PLCnext o výkonnou bezpečnostní programovatelnou řídicí jednotku PLC pro jednotku Profisafe v sítích Profinet. Bezpečnostní řídicí jednotku lze použít v aplikacích až do bezpečnostní kategorie SIL3 podle IEC 61508/61511 a PLe podle EN ISO 13849-1.

SPLC 3000 může komunikovat až s 300 zařízeními F-Device v provozu jako F-Host a zároveň fungovat jako zařízení F-Device. Bezpečnostní řídicí jednotka je kompletně integrovaná do otevřeného ekosystému PLCnext Technology a v kombinaci s rozšířeními I/O Profisafe sběrnice Axiobus připojitelnými na pravé straně nabízí vysokou míru modularity. Výkonné a redundantně navržené bezpečnostní procesory založené na ARM mají frekvenci taktu 800 MHz pro kanál 1 a 600 MHz pro kanál 2.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications