Konektory s technologií push-in

12.11.2024
Konektory Connexis s technologií push-in

Nové konektory Connexis DD31PS s technikou připojení push-in od společnosti Phoenix Contact usnadňují a urychlují zapojení v poli i ve výrobě.

Trend směřující k předem osazeným řešením v průmyslové výrobě nabízí společnostem možnost organizovat výrobní procesy rychleji a efektivněji. Existují však také přípojky pro různé aplikace v poli, které musí zapojit odborník na místě.
Způsob připojení push-in nových konektorů typu wire-to-board umožňuje flexibilní připojení předem neosazených komponent. Díky techniky přímé zástrčky bez použití nářadí zjednodušuje technologie push-in propojení tuhých a ohebných vodičů opatřených dutinkami. Společnost Phoenix Contact navíc nabízí kódované konektory a kontaktní lišty, které zabrání chybnému zapojení.
Řada DD31PS nabízí nejrůznější možnosti použití z důvodu různých provedení a variant, jako jsou volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky. Například v oblasti robotiky, výtahové techniky nebo správy baterií. Konektory typu wire-to-board s přípojkou push-in jsou k dispozici ve dvouřadém provedení s počtem 4 až 20 pólů v rozteči 3,81 mm. Doplňují stávající portfolio konektorů typu wire-to-board s technologií lisování.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications