Aktualizace softwaru pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem: CHARX control modular nyní s komplexními funkcemi kybernetické bezpečnosti
Řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od Phoenix Contact tvoří ústřední prvek inteligentní a perspektivní nabíjecí infrastruktury. Nová verze softwaru 1.8 splňuje nejen aktuální požadavky směrnice RED, ale je také dobře připravena na nadcházející zákon o kybernetické odolnosti (CRA).
Směrnice RED (EN 18031) bude závazná od srpna roku 2025. Mimo jiné požaduje ochranu nabíjecích míst s rádiovým spojením, jako je RFID, WLAN nebo mobilní spojení, proti neoprávněnému přístupu. Řídicí jednotka nabíjení CHARX control modular splňuje tento požadavek díky komplexnímu koncepci zabezpečení, která účinně zabraňuje manipulaci, zneužití dat a kybernetickým útokům. Řídí se tedy zásadou „Bezpečný dnes. Odolný zítra“.
Aktualizace softwaru 1.8 rozšiřuje řídicí jednotku nabíjení střídavým proudem CHARX control modular o komplexní koncepci kybernetické bezpečnosti. Systém přístupu založený na rolích (RBAC) s ochranou heslem, povinnou změnou hesla při prvním přihlášení a ochrannými mechanismy proti útokům hrubou silou a blokováním IP adres zajišťuje ucelenou kontrolu přístupu.
Výrazně bylo posíleno také zabezpečení aktualizací. Aktualizace softwaru jsou zabezpečeny pomocí podpisů RSA-PSS se šifrováním SHA-512. Kromě toho jsou pravidelně kontrolována slabá místa softwaru. Takzvané softwarové kusovníky (SBOM) jsou průběžně porovnávány s databázemi CVE. Tato opatření zajišťují nejen soulad se směrnicí RED. Připravují provozovatele a výrobce na nadcházející požadavky zákona o kybernetické odolnosti.
Řídicí jednotka CHARX control modular je určena k instalaci do uzavřeného rozvaděče a chrání citlivá data pomocí integrovaných digitálních bezpečnostních mechanismů. Řídicí jednotka proto splňuje vysoké požadavky na IT a provozní bezpečnost a je ideální pro nabíjecí infrastrukturu, která je kritická z hlediska bezpečnosti. Výrobci a provozovatelé mohou využít výhod robustního, škálovatelného řešení, které vyhovuje normám. To lze flexibilně integrovat do různých aplikací - od chytrých domácích nabíječek a poloveřejných nabíjecích míst v areálech firem až po komplexní nabíjecí parky na veřejných prostranstvích.
Aktualizace softwaru 1.8 bude k dispozici od září v příslušné sekci pro stahování na stránce produktu.