Modul HEAVYCON kontaktní vložky pro vysokoproudé aplikace

18.09.2025
Modul kontaktních vložek pro silnoproudé aplikace

Nové modul HEAVYCON od Phoenix Contact byly speciálně vyvinuty pro aplikace s vysokým proudem až do 300 A. Kombinace s dalšími moduly pro přenos signálu, dat a energie v jednom pouzdře vytváří vysoce kompaktní rozhraní.

Nové moduly s výkonovými kontakty jsou k dispozici ve dvou verzích: s lisovaným spojením pro vodiče do 120 mm² a s přípojkou push-in pro vodiče do 16 mm². Speciální funkcí je uzamykání a odemykání lisovacích kontaktů bez použití nářadí. To umožňuje rychlé a bezpečné propojení i ve stísněných prostorách nebo při instalaci. Technologie push-in umožňuje také snadné připojení vodičů do 16 mm² bez použití nářadí.

Modul kontaktní vložky HEAVYCON je určen pro jmenovité napětí až 1 000 V a proudy až 300 A. Moduly jsou vhodné pro rám nosiče modulu Heavycon a vykazují odolnost vůči nárazům a vibracím podle normy DIN EN 61373.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management