Datová rozhraní pro rozvaděč a zařízení

18.09.2025
Rozhraní datových služeb (DSI)

Nová datová servisní rozhraní (DSI) od společnosti Phoenix Contact nabízejí pohodlné řešení pro servisní práce na rozvaděči a zařízeních. Díky různým rozhraním, jako jsou RJ45 a USB, umožňují prostorově úsporná servisní rozhraní rychlé a snadné připojení dalších elektrických zařízení.

DSI obsahuje spojovací moduly, jako jsou USB typu A 2.0, USB typu A 3.0 a RJ45 CAT6A, a také moduly kabelového připojení ve verzi RJ45 CAT6A. Díky zvýšené třídě ochrany IP65/IP67 se zavřeným ochranným víkem je DSI ideální pro použití v průmyslovém prostředí. Umožňují například přímou, jednoduchou a rychlou realizaci aktualizací a údržby uzavřených rozvaděčů a přístrojů, čímž zabraňují dlouhému přerušení procesu. DSI jsou vhodné pro montáž na přední stěnu o tloušťce stěny 1 až 5 mm. Díky standardizovanému výřezu ve stěně Ø22,5 mm umožňují rozhraní prostorově úspornou instalaci. Instalace probíhá bez použití nářadí a v krátkém čase. K dispozici je také možnost přizpůsobení vlastním logem.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management