Svorky desky plošných spojů v provedení push-in pro výkonovou elektroniku do 125 A

21.03.2024
Svorka desky plošných spojů v provedení push-in SPT 35/..-H

Svorka desky plošných spojů SPT 35 od společnosti Phoenix Contact pro proudy do 125 A a napětí do 1 000 V je v současnosti nejvýkonnější svorkou desky plošných spojů v provedení push-in na trhu.

S novým typem SPT 35/..-H rozšiřuje společnost své portfolio silnoproudých svorek desky plošných spojů s pružinovou technologií připojení o vodorovný směr připojení vodičů.

Svorky desky plošných spojů pro plošné spoje pájené vlnově jsou standardně k dispozici v jednopólovém až pětipólovém provedení. V rozteči 15 mm se vodiče o průřezu do 35 mm² pohodlně a bez nástrojů připojují pomocí techniky připojení push-in. Definovaná kontaktní síla se stará o dlouhodobou stálost kontaktu. Díky horizontálnímu připojení a směru ovládání je tato produktová řada ideální k použití na čelní straně přístroje.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications