Systém pouzder ME-IO Slim pro kompaktní řídicí jednotky

20.02.2025
Systém pouzder ME-IO Slim pro kompaktní řídicí jednotky

ME-IO Slim je efektivní řešení pouzder od společnosti Phoenix Contact pro kompaktní řídicí jednotky, které vyžadují techniku utěsněného čelního připojení. Šířka modulu pouhých 12 mm umožňuje prostorově úsporný návrh systému.

Po výběru hlavní stanice lze IO moduly snadno zařadit vedle sebe v libovolném pořadí. Pouzdra se nasunou na nosnou lištu ve svislém směru. 18pólový čelní konektor s roztečí 5 mm se připojuje přímo k desce plošných spojů. Zástrčky jsou již opatřeny potiskem, což umožňuje snadnou identifikaci pólů. Díky technice připojení push-in je instalace mimořádně pohodlná pro uživatele. Pokud připojení RJ45 a USB pro danou aplikaci nebudou postačovat, nabízí se možnost integrace další techniky připojení pomocí klapek s možností opracování. To umožňuje pružně reagovat na specifické požadavky příslušné aplikace. Díky jednoduché konstrukci a předem definovanému uspořádání modulů je ME-IO Slim ideální řadou pouzder pro IO aplikace, kde je kladen důraz na cenu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications