Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM

20.02.2025
Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM

Držák desek Evaluation (EVA) pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC a UM-PRO od společnosti Phoenix Contact je flexibilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.

Příčníky lze v profilu posouvat. Přípravek pro montáž desek plošných spojů lze individuálně nastavit v závislosti na vzoru otvorů v desce plošných spojů. To znamená, že na profilu UM jsou vedeny desky plošných spojů různých velikostí a tvarů. Deska s plošnými spoji je na místě zajištěna pomocí zásuvného nebo šroubovacího mechanismu. Je možná také kombinace s deskami plošných spojů v profilu. Držák desek Evaluation (EVA) pro UM-BASIC a UM-PRO nabízí vysokou míru flexibility a umožňuje využít velkou plochu desky plošných spojů v malém instalačním prostoru.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications