Nové fillery pro modulární pouzdra řady ICS

31.08.2022
Modulární pouzdro ICS s různými fillery a technologií připojení

Pro modulární pouzdra elektroniky řady ICS od společnosti Phoenix Contact jsou nyní k dispozici i fillery s hloubkou 67,5 mm, 90 mm a 112,5 mm.

Jsou dostupné s ventilační drážkou i bez ní v barevném provedení šedá, černá, modrá a žlutá. Díky novým fillerům se zvyšuje rozmanitost využitelné technologie připojení. Lze je individuálně upravovat pro technologii připojení speciálně podle požadavků zákazníka. Hlubší fillery umožňují časově i finančně výhodnou montáž.

Nové fillery lze použít v pouzdrech ICS 20, 25 a 50. Systém pouzder ICS lze flexibilně používat díky stavebnicovému systému a modularitě v technologii připojení. Stabilní vodicí lišty umožňují jednoduchou a rychlou zásuvnou montáž osazených desek plošných spojů. Provedení, barevnost a potisk pouzdra lze navíc individuálně upravovat pomocí online konfigurátoru.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications