Nový spodní díl pouzdra pro pouzdra elektroniky řady ICS
22.04.2025
S šířkou 50 mm nabízí nový spodní díl pouzdra řady ICS od společnosti Phoenix Contact největší možnou plochu desky plošných spojů a vytváří tak více prostoru pro elektroniku na ní.
Spodní díl pouzdra má výšku 122 mm a hloubku 130,9 mm. V pěti připojovacích úrovních lze osadit až čtyři desky plošných spojů a 20 konektorů, které čítají až 100 pólů. Díky zvětšené ploše desky plošných spojů nabízí nový spodní díl pouzdra více prostoru pro elektronické součástky. Nová kombinace stávajících rozměrů také zajišťuje plnou kompatibilitu se stávajícím portfoliem produktů systému průmyslových pouzder.
Kontakt s médii
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com