Nové odporové moduly pro měření teploty pro Axioline F a Axioline P

22.04.2025
Moduly pro měření teploty Axioline

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio systémů se vzdálenými vstupy a výstupy Axioline F a Axioline P o tři nové moduly odporového měření teploty (moduly RTD), které podporují odporová zařízení pro měření teploty.

S novými vstupními moduly Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F a AXL F EX IS RTD8 XC 1F byla rozšířena platforma vstupů a výstupů s vysokou dostupností produktové řady Axioline P o připojení odporových teplotních čidel (RTD). Jiskrově bezpečný vstupní modul odporového teplotního čidla doplňuje portfolio produktové řady Axioline F.

Moduly RTD produktové řady Axioline P mají všechny specifikace vytvrzené platformy Axioline P. Napájení je zajištěno z modulů patice sběrnice, což znamená, že moduly RTD lze vyměnit během provozu a jsou vysoce odolné proti rušení. Jiskrově bezpečný modul AXL F EX IS RTD8 1F je rozšířením stávajícího systému se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline F. Má specifikace standardních I/O modulů XC.

Všechny vstupní moduly odporových teplotních čidel podporují běžná platinová a niklová čidla, jakož i různé typy snímačů KTY8x a lineární vstupy s 500 Ω, 5 KΩ a 10 KΩ. Moduly se vyznačují ochranou před zkratem, rozšířeným teplotním rozsahem (–40 °C až 70 °C), třídou 1, divizí 2, zónou 2, schválením ATEX a IEC Ex. Jiskrově bezpečné moduly lze instalovat v nebezpečných prostorech divize 2, zóna 2 a připojit je k čidlům v zóně 0,1.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications