PLCnext Technology Ecosystem od společnosti Phoenix Contact nyní splňuje celosvětově platné normy, jako je DIN EN ISO 13577-2/4 a NFPA 85, 86, 87 pro průmyslové procesní teplo.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Budoucnost procesního tepla: společnost Phoenix Contact stanovuje nový standard pro bezpečnou automatizaci v oblasti průmyslového procesního tepla
Virtual PLCnext Control: Softwarové řízení pro budoucnost průmyslu
S Virtual PLCnext Control představuje společnost Phoenix Contact softwarové řešení řízení, které umožňuje flexibilní automatizační funkce ve virtualizovaném prostředí IT.
Nové kompaktní I/O boxy zařízení IO-Link pro instalaci v terénu
Nové I/O boxy zařízení IO-Link od společnosti Phoenix Contact rozšiřují produktovou řadu Axioline E o robustní zařízení. Ty nabízejí digitální zpracování signálu a flexibilní možnosti připojení pro náročná prostředí.
Koncepce zabezpečení v rozsahu 360° pro komplexní ochranu produktů, řešení a služeb
Pro záznam dat ve fotovoltaických nebo větrných elektrárnách je také velmi důležité zabezpečení přístupu ke shromážděným datům a přenosovým cestám. Kromě neustále rostoucího nebezpečí hackerských útoků existují různé právní předpisy, které chrání vaši vlastní společnost před kybernetickými útoky. Patří mezi ně zákon o kybernetické odolnosti, směrnice NIS-2 a nařízení KRITIS. V současné době neexistuje žádná harmonizovaná norma pro jejich provádění. Lze však očekávat, že rozhodující roli bude hrát klíčová mezinárodní bezpečnostní norma IEC 62443.
Nové odporové moduly pro měření teploty pro Axioline F a Axioline P
Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio systémů se vzdálenými vstupy a výstupy Axioline F a Axioline P o tři nové moduly odporového měření teploty (moduly RTD), které podporují odporová zařízení pro měření teploty.
Nová řada řídicích jednotek pro automatizaci budov a místností
V automatizaci budov a místností se často používají kompaktní instalační rozvaděče, které nabízejí málo místa pro instalaci hardwaru. Společnost Phoenix Contact proto rozšířila své portfolio výrobků o přístroje ve formátu REG. Kromě osvědčeného řízení budov ILC 2050 BI je nyní k dispozici nový řídicí jednotka Catan C1 EN.
Nové I/O boxy zařízení IO-Link
Dvěma novými I/O boxy zařízení IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M a AXL E IOL DIO8/8 M12 6M rozšiřuje společnost Phoenix Contact portfolio nové generace I/O Axioline E pro bezrozvaděčovou automatizaci o přístroje pro digitální zpracování signálu.
Jednotka PLCnext Control je certifikována pro bezpečnou komunikaci podle IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3
Zařízení PLCnext Control od společnosti Phoenix Contact je nyní také certifikováno společností DNV v souladu s mezinárodními normami IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3 pro bezpečnou komunikaci v systémech řízení energie. Tato řídicí jednotka byla původně jako první na trhu certifikována s rozsahem funkcí odpovídajícím normě IEC 62443 4-2 SL2.
Rozšíření bezpečnostního portfolia – zabezpečené vstupní/výstupní moduly pro řešení Failsafe over Ethercat
Pro realizaci zabezpečeného systému nabízí společnost Phoenix Contact dva nové bezpečnostní vstupní/výstupní moduly v kompaktním provedení, které jsou určeny pro řešení Safety over Ethercat (FSoE).
Inteligentní Edge Computing podporovaný platformou PLCnext Technology
Otevřený ekosystém PLCnext Technology a zařízení Edge EPC 1502 a EPC 1522 od společnosti Phoenix Contact poskytují uživatelům plnou flexibilitu v oblasti vyhodnocování dat prováděného v nově budovaných i rekonstruovaných provozech.