Jednotka PLCnext Control je certifikována pro bezpečnou komunikaci podle IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3
Zařízení PLCnext Control od společnosti Phoenix Contact je nyní také certifikováno společností DNV v souladu s mezinárodními normami IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3 pro bezpečnou komunikaci v systémech řízení energie. Tato řídicí jednotka byla původně jako první na trhu certifikována s rozsahem funkcí odpovídajícím normě IEC 62443 4-2 SL2.
S nejnovějším vývojem nastavuje jednotka PLCnext Control standardy ve světě průmyslové IT bezpečnosti. Kombinace IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3 založená na certifikaci IEC 62443 je více než jen technickým pokrokem. Pomáhá zvyšovat bezpečnost a spolehlivost zásobování energií a utvářet udržitelnou budoucnost. IEC 61850 Ed. 2.1 je mezinárodní norma pro přenos dat v elektrických energetických sítích. Umožňuje efektivní a spolehlivou komunikaci, která je pro moderní rozvod energie nezbytná. IEC 62351-3 popisuje normu pro kybernetickou bezpečnost v systémech řízení energie. Zajišťuje bezpečnost datové komunikace, neboť všechna předávaná data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu. Integrace těchto norem do řídicích jednotek PLCnext Control znamená, že je k dispozici nejen robustní platforma pro automatizaci, ale že tato platforma také umožňuje bezpečnou datovou komunikaci. To je velmi důležité, protože svět je stále více síťově propojen a centrálním zájmem veškerého technologického vývoje musí být IT bezpečnost.