Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Upgrade a nové varianty produktů pro oddělovací zesilovače a měřicí převodníky Macx Analog

21.05.2024
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky Macx Analog a Mini Analog Pro na nosné liště s logem Ex i, SIL a PL

Osvědčená řada oddělovacích zesilovačů Macx Analog s jiskrově bezpečnou ochranou proti výbuchu a funkční bezpečností od společnosti Phoenix Contact byla rozšířena o několik variant výrobků a prošla technologickou modernizací. Tyto výrobky lze snadno kombinovat s oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky 6,2 mm řady Mini Analog Pro.

Produktová řada Macx Analog disponuje širokým balíčkem mezinárodních schválení v souladu s aktuálním stavem norem pro použití ve všech zónách s nebezpečím výbuchu a pro všechny skupiny látek. Díky schválení pro důlní průmysl a námořní dopravu, jakož i variantám s rozšířeným rozsahem provozních teplot od -40 do +70 °C a s dokumentovaným splněním požadavků pro rozsah provozních výšek do 5 000 m, mimo to umožňují použití v náročných okolních prostředích. Výrobky byly nezávislou zkušebnou podrobeny typové zkoušce NAMUR podle normy NE95. To znamená, že přístroje také splňují požadavky zpracovatelského průmyslu, pokud jde o technické vlastnosti, ochranu proti výbuchu, údržbu, montáž a přístrojovou dokumentaci. Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky Macx Analog jsou k dispozici pro všechny bezpečnostní aplikace až do úrovně SIL 2 SC 3 nebo SIL 3. Vybrané produkty mají certifikaci PL pro použití ve strojírenství. To platí jak pro standardní aplikace, tak i pro ochranu proti výbuchu. Digitální typový štítek poskytuje přesné informace o konkrétním zařízení a pomáhá při konfiguraci. Aplikace Signal Conditioner App vám navíc umožní snadnou identifikaci a parametrizaci produktů i monitorování procesních hodnot. K dispozici je také přístup k dokumentům specifickým pro jednotlivé moduly, jako jsou příbalové letáky a technické listy. Z mechanického hlediska umožňuje technika připojení push-in rychlé zasunutí vodičů bez použití nářadí. Speciální kontaktní pružina zajišťuje vysokou kvalitu kontaktu a vysokou sílu pro vytažení vodiče. Rozsáhlé portfolio jednokanálových a dvoukanálových měřicích převodníků a zdvojovačů signálu o konstrukční šířce 12,5 mm lze kombinovat s produkty řady Mini Analog Pro o šířce 6,2 mm prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu. Modulární konektor sběrnice na nosnou lištu přináší flexibilní systémové řešení pro můstkování energie, napájení a také diagnostiku. Rovněž zjednodušuje instalaci, a to zejména v případě vícekanálových aplikací, rozšiřování systému nebo výměnu modulů, kterou lze provádět i za provozu. Produktová řada Mini Analog Pro zahrnuje varianty s jiskrově bezpečnou ochranou proti výbuchu a funkční bezpečností SIL 3 1oo1 v kombinaci s moderní analogovou technologií zapojení v dosud neznámém kompaktním provedení, pokud jde o konstrukční šířku a výšku. V porovnání s běžnými řešeními tak ušetříte až 50 % místa v rozvaděči.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications