Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Nové I/O boxy zařízení IO-Link

24.09.2024
 Nové I/O boxy zařízení IO-Link v robustním pouzdru ze zinkového tlakového odlitku

Dvěma novými I/O boxy zařízení IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M a AXL E IOL DIO8/8 M12 6M rozšiřuje společnost Phoenix Contact portfolio nové generace I/O Axioline E pro bezrozvaděčovou automatizaci o přístroje pro digitální zpracování signálu.

S vysokým stupněm krytí IP 65/67/69 a kompletně zalitým pouzdrem ze zinkového tlakového odlitku je nová I/O generace Axioline E koncipována pro přímé použití ve stroji za mimořádně drsných okolních podmínek. Rozšířený teplotní rozsah i vysoká odolnost vůči vlivům okolí umožňují použití v mnoha různých aplikacích. Všechna zařízení nové generace umožňují flexibilní polní propojení pomocí osvědčených šroubových konektorů M12 nebo nové technologie rychlého připojení M12 push-pull.

Technologie IO-Link nabízí celosvětově standardizovanou komunikaci od řídicí jednotky až po úroveň snímače / akčního členu. Skládá se ze zařízení IO-Link master a zařízení IO-Link a lze ji integrovat do všech běžných systémů polní sběrnice a automatizace. IO-Link poskytuje přístup k datům procesu, diagnostickým údajům a informacím o zařízení a také k parametrům zařízení IO-Link. Koncepce instalace mezi zařízením IO-Link master a zařízením IO-Link je založena na jednoduchém nestíněném 3vodičovém standardním kabelu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications