Nové varianty pro bezkontaktní přenos energie a dat v reálném čase po Ethernetu

24.09.2024
NearFi přenáší bezkontaktní energii a data v reálném čase po Ethernetu

Nové varianty vazebních členů NearFi od společnosti Phoenix Contact umožňují zdvojnásobit dosah rádiového přenosu dat. Nabízejí také dvojnásobný výkon díky automatickému vyrovnávání proudu nebo přenosu dvou galvanicky oddělených napětí (US/UA) paralelním zapojením.

Dosažitelný dosah se zdvojnásobuje až na 100 mm díky obzvláště výkonným rádiovým deskám pro komunikaci. Paralelní zapojení dvou vazebních členů NearFi umožňuje buď přenos dvojnásobného výkonu (až 100 W), nebo dvou galvanicky oddělených napětí (každé 50 W US/UA). Přístroje se stupněm krytí IP65 mají nové standardizované přípojky M12 (s kódem L/D) s duo obrysem. To zajišťuje flexibilní zapojení v terénu pomocí klasických šroubových konektorů M12 nebo rychlospojek Push-Pull.

NearFi je bezkontaktní technologie přenosu v reálném čase. Umožňuje přenos energie a dat přes vzduchovou mezeru. Díky komunikaci po Ethernetu nezávislé na protokolu a bez zpoždění se otevírají flexibilní možnosti použití pro všechny protokoly Ethernetu až do rychlosti 100 MBit/s. Díky tomu lze v průmyslových aplikacích snadno nahradit konektory nebo sběrací kroužky náchylné k opotřebení a minimalizovat náklady na prostoje. Úspěšnou výměnu dat poznáte odkudkoli podle kroužku LED, který je viditelný po celém obvodu. Vazební členy NearFi se tak dají zprovoznit stejně snadno jako zástrčka.

V továrně budoucnosti již nebudou v mobilních aplikacích existovat žádná fyzická připojení. Výpadky výroby způsobené ohnutými nebo opotřebovanými kontakty se stanou minulostí. Roboti budou měnit nástroje rychle a efektivně. Autonomní přepravní systémy budou přijímat přepravní příkazy bezkontaktně.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications