Vazební členy NearFi NearFi je technologie bezkontaktního přenosu v reálném čase z nabídky společnosti Phoenix Contact. Díky ethernetové komunikaci nezávislé na protokolu poskytuje flexibilní možnosti použití pro všechny ethernetové protokoly. Pomocí vazebních členů NearFi lze přenášet energii (až 100 W) a ethernetová data v reálném čase (100 Mbit/s, plně duplexně) prostřednictvím vzduchové mezery o šířce několika centimetrů. Tímto způsobem v průmyslových aplikacích snadno nahradíte konektorová spojení náchylná na opotřebení nebo sběrací kroužky a minimalizujete náklady za výpadky.

Vazební členy NearFi

Vaše výhody:

  • Bezkontaktně – tedy bez opotřebení a bez údržby
  • Ethernetová komunikace v reálném čase nezávislá na protokolu a bez latence
  • Vysoký výkon v kompaktním pouzdře
  • Flexibilita – vysoce variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení
  • Diagnostika viditelná ze všech stran díky kruhu z LED diod na pouzdře
Bitový přenos pomocí NearFi

Komunikace v blízkém poli v reálném čase, nezávislá na protokolu

Ethernet v reálném čase

Vazební členy přenášejí ethernetová data v reálném čase rychlostí až 100 Mbit/s (plně duplexním způsobem). Vazební členy při tom pracují protokolově zcela transparentně, takže lze použít všechny běžné ethernetové protokoly.

Rychlé spuštění zařízení umožňuje použití v aplikacích, kde jsou vyžadovány funkce specifické pro danou aplikaci, jako např. „Fast Startup“.
Komunikace v blízkém poli prostřednictvím vzduchové mezery znamená, že není nutné plánovat frekvence ani mít odborné znalosti v oblasti rádiové techniky.

Vazební členy NearFi s indukčním přenosem energie

Konstantní přenos energie se současným automatickým vyrovnáváním proudu

Indukční přenos energie

Vazební členy přenášejí indukčně navíc také energii, a mohou tak bezkontaktně napájet energií další koncová zařízení, jako jsou I/O stanice, přepínače atd. Prostřednictvím linky NearFi lze přenášet výkon 50 W.

Kombinací dvou linek NearFi lze zvýšit výkon na 100 W při současném automatickém vyrovnávání proudu. Navíc je umožněno používání funkcí specifických pro různé aplikace, mezi které patří přenos dvou potenciálově oddělených napětí (US/UA, po 50 W).

Technologie NearFi ve videu

Chcete se dozvědět více o technologii bezkontaktního přenosu v reálném čase NearFi z nabídky společnosti Phoenix Contact? Pak se podívejte na naše video.

V demu vám ukážeme vám, jak můžete minimalizovat náklady související s výpadky tím, že jednoduše nahradíte konektorová spojení náchylná k opotřebení nebo sběrací kroužky vazebním členem NearFi.

Vazební člen NearFi v akci v prachu a nečistotách

Robustní a všestranný

Vazební členy NearFi odolávají prachu a nečistotám

Tam, kde konvenční technologie připojení kvůli prostorovému omezení a omezení pohybu, vibracím, prachu, nečistotám, rotacím a častému připojování narážejí na své meze, umožňuje vazební člen NearFi neopotřebitelnou komunikaci prostřednictvím vzduchové mezery o šířce až několika centimetrů. Navíc je možný i přenos přes nekovové meziprostory, např. sklo, plast nebo dřevo, což výrazně rozšiřuje možnosti použití.

Díky robustnímu pouzdru IP65 s přípojkami M12 pro ethernet a napětí lze vazební členy NearFi používat i v náročném prostředí.

Vaše výhoda: Univerzální použitelnost.

Vazební členy NearFi v úhlové poloze

Vazební člen NearFi v akci

Variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení

Vazební členy NearFi lze na rozdíl od běžných řešení konektorů zavádět z libovolného směru nebo i vzájemně rotačně. Dále se vazební členy nemusí nacházet přesně nad sebou, ale mohou být vzájemně posunuté nebo ve vzájemném tangenciálním úhlu.

Díky univerzálním možnostem montáže je instalace vazebních členů velmi flexibilní. Montáž lze provádět prostřednictvím montážní příruby pomocí šroubů M5 nebo prostřednictvím vnitřního závitu pomocí šroubů M6.

Vaše výhoda: Nižší nároky na přesnost při mechanickém pohybu dvou nezávislých částí zařízení.

Muž sleduje vazební člen NearFi s optickou signalizací po obvodu

Primární a sekundární vazební člen s kroužkem LED diod po obvodu pro rychlou diagnostiku

Snadné uvedení do provozu a diagnostika

K přenosu jsou nutná vždy dvě zařízení: základní vazební člen a vzdálený vazební člen. Vazební členy nevyžadují žádnou konfiguraci a zapojují se stejně snadno jako konektory. Integrovaná vyrovnávací pomůcka vás upozorní, jakmile budou zařízení správně spojena.

Celoobvodová optická signalizace s jasnými LED diodami indikuje provozní připravenost vazební trasy ze všech prostorových úhlů.

Typické oblasti použití vazebních členů NearFi

Roboty v závodě na výrobu automobilů
Kruhový taktovací stůl
Nosiče obrobků
Autonomní přepravní systémy (FTS)
Roboty v závodě na výrobu automobilů

V zařízeních náročných na údržbu, jako je např. výměna nástrojů u robotů, mohou vazební členy NearFi jednoduše nahradit konektorová spojení náchylná na opotřebení a náročná na údržbu a minimalizovat náklady na výpadky.

Stáhnout případovou studii použití robota
Kruhový taktovací stůl

Používejte vazební členy NearFi pro bezkontaktní komunikaci s pohyblivými nebo rotujícími součástmi zařízení a vyhněte se výpadkům výroby způsobeným vadnými konektory nebo sběracími kroužky, které jsou náchylné k poruchám.

Stáhnout případovou studii kruhového taktovacího stolu
Nosiče obrobků

Pro bezkontaktní přenos mezi nosičem obrobku a výrobní stanicí použijte vazební členy NearFi a nahraďte jimi konektory náchylné k opotřebení a náročné na údržbu.

Stáhnout případovou studii nosiče obrobků
Autonomní přepravní systémy (FTS)

Nainstalujte vazební členy NearFi snadným a rychlým způsobem na svůj autonomní přepravní systém (FTS) a přenášejte a data spojená s bezpečností mezi systémem FTS a výrobní stanicí.

Stáhnout případovou studii autonomních přepravních systémů