Plně duplexní přenos s NearFi

NearFi – komunikace v reálném čase

Plně duplexní přenos veškerých ethernetových protokolů

Přenos ethernetových protokolů v reálném čase vyžaduje plně duplexní přenos – tedy souběžný přenos v obou směrech.

Pro plně duplexní provoz používá NearFi dvě 60GHz spojení paralelně (jeden uplink a jeden downlink) v oddělených frekvenčních pásmech.

Tato technologie je proto vhodná i pro budoucí vývoj technologií jako TSN, OPC UA apod.

Bitový synchronní přenos versus paketově orientovaný asynchronní přenos

Bitový přenos probíhá bez latence

Bitový přenos

NearFi používá synchronní bitovou metodu přenosu. Tato metoda umožňuje bezkontaktní komunikaci v reálném čase, tzn. každý ethernetový protokol je okamžitě přenesen.

Všechny ostatní dosavadní technologie bezdrátového přenosu využívají paketový přenos. To vždy vede k výrazné latenci, protože pakety jsou nejprve přijímány, poté nově zabaleny a bezdrátově odeslány. Rádiový paket musí být na straně příjemce přijat, rozbalen a opět odeslán. Tento proces obsahuje mnoho asynchronních postupů způsobujících latenci, které se u nové technologie přenosu od společnosti Phoenix Contact nevyskytují.

Schéma indukčního přenosu energie

Indukční přenos energie prostřednictvím elektromagnetického pole

Indukční přenos energie

Přenos energie při výkonu do 50 W (až 100 W při paralelním zapojení) se uskutečňuje indukčním způsobem. Základní vazební člen vytváří pomocí cívky elektromagnetické pole, které je indukováno v cívce vzdáleného vazebního členu. Aktivní řídicí regulace vždy volí optimální parametry přenosu a umožňuje konstantní přenos výkonu v celém provozním rozsahu.

Kombinací dvou linek s vazebními členy NearFi lze zvýšit výkon na 100 W při současném automatickém vyrovnávání proudu nebo přenášet dvě potenciálově oddělená napětí (US/UA) při výkonech o velikosti po 50 W.

Loga Bluetooth, Wi-Fi a NearFi

Bezdrátové technologie pro každý požadavek

Koexistence s Wi-Fi a dalšími bezdrátovými technologiemi

NearFi je technologie bezkontaktního přenosu v reálném čase z nabídky společnosti Phoenix Contact, která je založena na bezdrátové 60GHz komunikaci v oblasti blízkého pole s velmi malým dosahem o několika centimetrech.

Díky rádiové komunikaci v oblasti blízkého pole neexistuje v okolí zařízení žádné rušivé spektrum, což znamená, že lze souběžně používat velký počet systémů NearFi. Koexistence se stávajícími bezdrátovými technologiemi, jakými jsou WLAN nebo Bluetooth, je vždy zaručena. Ani průmyslová rušivá spektra nemohou technologii NearFi ovlivnit.

Není nutno plánovat frekvenci, a tudíž nejsou potřebné odborné znalosti.

Typické oblasti použití vazebních členů NearFi

Roboty v závodě na výrobu automobilů
Kruhový taktovací stůl
Nosiče obrobků
Autonomní přepravní systémy (FTS)
Roboty v závodě na výrobu automobilů

V zařízeních náročných na údržbu, jako je např. výměna nástrojů u robotů, mohou vazební členy NearFi jednoduše nahradit konektorová spojení náchylná na opotřebení a náročná na údržbu a minimalizovat náklady na výpadky.

Stáhnout případovou studii použití robota
Kruhový taktovací stůl

Používejte vazební členy NearFi pro bezkontaktní komunikaci s pohyblivými nebo rotujícími součástmi zařízení a vyhněte se výpadkům výroby způsobeným vadnými konektory nebo sběracími kroužky, které jsou náchylné k poruchám.

Stáhnout případovou studii kruhového taktovacího stolu
Nosiče obrobků

Pro bezkontaktní přenos mezi nosičem obrobku a výrobní stanicí použijte vazební členy NearFi a nahraďte jimi konektory náchylné k opotřebení a náročné na údržbu.

Stáhnout případovou studii nosiče obrobků
Autonomní přepravní systémy (FTS)

Nainstalujte vazební členy NearFi snadným a rychlým způsobem na svůj autonomní přepravní systém (FTS) a přenášejte a data spojená s bezpečností mezi systémem FTS a výrobní stanicí.

Stáhnout případovou studii autonomních přepravních systémů