Industrial Bluetooth Bluetooth představuje řešení spolehlivé komunikace s automatizačními komponenty prostřednictvím rádiového přenosu – rychle a snadno.

Industrial Bluetooth
Logo Bluetooth

Stejně spolehlivý jako kabel

Pokud jde o rychlý a spolehlivý přenos dat řídicí jednotky za náročných průmyslových podmínek, bývá Bluetooth tou správnou rádiovou technologií. Speciální pracovní postup Bluetooth zajišťuje extrémně spolehlivé a robustní rádiové spojení, které se navíc vytváří snadno a rychle. Pro Bluetooth většinou platí: stačí zapnout a běží. A to v mnoha tisících aplikacích po celou řadu let. Proto se Bluetooth etabloval zejména v oblasti strojírenství a investiční výstavby jako komunikační řešení pro přenos dat ethernetu a PROFINETu nebo I/O signálů k pohyblivým nebo rotujícím strojním dílům.

Vaše výhody

  • Vysoce spolehlivá a robustní rádiová komunikace
  • Rychlá a jednoduchá instalace
  • Mnoho bezdrátových tras lze bez poruchy provozovat paralelně
  • Velmi dobrá koexistence s WiFi 802.11

Rychlý a jednoduchý přenos řídicích dat v těžkých podmínkách

Bluetooth je bezdrátová technologie, která je známá především z oblasti mobilního rádiového spojení a příslušenství pro počítače. Ale Bluetooth má také vynikající vlastnosti, které jsou potřebné pro použití v průmyslových automatizačních sítích.

Proto se Bluetooth v oblasti konstrukce strojů a zařízení etablovalo jako komunikační řešení. Velmi se hodí speciálně k přenosu dat Ethernetu a PROFINET nebo signálů V/V k pohyblivým nebo rotujícím dílům stroje. Bluetooth se opírá o mezinárodní standard IEEE 802.15.1 a po celém světě pracuje ve využitelném pásmu ISM 2,4 GHz.

Jednoduchá realizace spolehlivého a robustního bezdrátového spojení

Bluetooth se vyznačuje extrémně robustní bezdrátovou komunikací, která zvlášť spolehlivě funguje i za nepříznivých průmyslových podmínek. Základem je, že jsou data přenášena procesem frekvenčních skoků, při kterém se po každém přenosu dat změní přenosový kanál. Tento proces probíhá 1 600krát za sekundu. Tato kanálová redundance až se 79 přenosovými kanály má za následek, že je Bluetooth extrémně odolný poruchám ve frekvenčním pásmu.

Tak lze pomocí Bluetooth zvlášť jednoduše realizovat velmi spolehlivá bezdrátová spojení, která jsou mimo jiné předpokladem pro bezpečnou komunikaci (PROFIsafe, SafetyBridge atd.). Moduly Bluetooth společnosti Phoenix Contact aplikaci dále ještě zjednodušují tím, že mohou komunikační spojení vytvořit jednoduchým stisknutím tlačítka.

Topologie: Typické síťové struktury Bluetooth

Typické síťové struktury Bluetooth

Paralelní provoz mnoha bezdrátových tras

Bluetooth je velmi vhodný pro malé, statické bezdrátové síťové aplikace s několika účastníky. Typické sítě Bluetooth jsou jednoduché aplikace od bodu k bodu nebo malé sítě s hvězdicovou topologií s maximálně sedmi účastníky.

Technologie umožňuje bezporuchový paralelní provoz mnoha takových aplikací. Tím se Bluetooth výrazně odlišuje od Wireless LAN: S WLAN lze vytvořit velké sítě s mnoha účastníky, ale paralelně může být provozováno jen velmi málo takových sítí.

Vynikající koexistence s WLAN

Jak Bluetooth, tak i WLAN jsou provozovány ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz. Tím jsou předprogramované konflikty (interference) a oboustranné poruchy.

Znázornění koexistence Bluetooth s Wireless LAN díky AFH a Black Channel List

Dobrá koexistence Bluetooth s Wireless LAN díky AFH a Black Channel List

Bluetooth je proto vybaven dobrým, automatickým koexistenčním mechanizmem: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH spolehlivě rozpozná systémy WLAN od obsazení médii ve výši 10 % až 15 % a automaticky vyloučí z vlastního použití kanály obsazené WLAN.

Aby byly od počátku vyloučeny poruchy a umožněno efektivní plánování frekvence, mohou být u průmyslových modulů Bluetooth společnosti Phoenix Contact manuálně vyloučeny z použití až tři kanály rezervované pro WLAN. Moduly Bluetooth pak vysílají jen na nepoužívaných frekvenčních rozsazích mezi kanály WLAN, a tak neruší WLAN.

Příklady použití Typické oblasti použití průmyslového Bluetooth

Automatizační stanice nad vodou
Rychle rotující systémy
Komunikace se zařízením Bluetooth ve výrobě
Průmyslový jeřáb
Automatizační stanice nad vodou

Spolehlivá bezdrátová komunikace řídicí jednotky je možná až na vzdálenost 200 m.

Rychle rotující systémy

Spolehlivá komunikace s rychle rotujícími automatizačními stanicemi, např. na strojích k navíjení kabelů, není s Bluetooth žádným problémem.

Komunikace se zařízením Bluetooth ve výrobě

Díky kompatibilitě Bluetooth a profilu PAN můžete propojit i jiné přístroje Bluetooth s profilem PAN, např. čtečky čárových kódů, prostřednictvím BT EPA s ethernetovou sítí.

Průmyslový jeřáb

Bluetooth umožňuje robustní a spolehlivou komunikaci dat řídicí jednotky prostřednictvím bezdrátového spojení v náročném průmyslovém prostředí.