Factoryline Bluetooth EPA Robustní bezdrátový ethernetový most Bluetooth adaptér ethernetového portu FL EPA 2 bezdrátově připojuje ethernetově kompatibilní automatizační moduly k síti řídicího systému. V kompaktním a robustním adaptéru ethernetového portu je již integrován rádiový modul a anténa. Toto kompletní řešení s krytím IP65 se instaluje přímo v poli a jednoduše se připojí ethernetovým kabelem s připojovací technikou M12 k automatizačnímu zařízení. Pro vás to znamená jednoduchou integraci do vaší aplikace.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Snadná instalace v poli

Jednoduchá a rychlá instalace

Adaptér ethernetového portu je jednoduchým řešením pro rychlé a snadné vytvoření podpory Wi-Fi pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s připojením ethernetu. Kompletní řešení se stupněm ochrany IP65 se instaluje přímo v terénu a propojí se pomocí ethernetového vedení M12 s automatizačním zařízením.

Vaše výhody:

  • Kompaktní modul IP65 s integrovanou anténou
  • Připojení M12 pro ethernet a napětí
  • Jednoduchá montáž v poli
Moduly EPA s logem Profinet

Bluetooth: spolehlivá rádiová technologie pro průmysl

Obzvláště spolehlivý a robustní přenos dat

Moduly EPA byly vyvinuty pro spolehlivou a bezporuchovou komunikaci ovládacích signálů, např. prostřednictvím sítě PROFINET. Výhodou používané technologie Bluetooth je extrémně robustní bezdrátová komunikace, která zvlášť spolehlivě funguje i za nepříznivých průmyslových podmínek.

Modul EPA se ovládá tlačítkem MODE

Jednoduchá konfigurace díky tlačítku MODE

Jednoduchá a bezpečná instalace díky automatické konfiguraci

S tlačítkem MODE lze vytvořit bez konfigurace snadno a rychle bezpečné sítě od bodu k bodu a malé sítě. Alternativně je také možná pohodlná konfigurace pomocí webového prohlížeče.

Bezporuchový paralelní provoz s WLAN

Moduly Bluetooth EPA umožňují bezporuchový paralelní provoz s jinými systémy WLAN díky efektivnímu využití frekvenčních mezer. Navíc k automatickému mechanismu koexistence Bluetooth nabízejí moduly EPA:

  • Low Emission Mode, pro nízké rušivé emise při konstrukci spojení
  • Black Channel Listing umožňuje konfiguraci až 3 kanálů WLAN, jejichž frekvenční rozsahy nejsou využívány modulem EPA
Znázornění koexistence sítí WLAN a Bluetooth

Perfektní koexistence se sítěmi WLAN díky Low Emission Mode a Black Channel Listing

Typické oblasti použití adaptéru portu Ethernetu

Tiskový stroj
Čistička odpadních vod
Jeřáb
Pohyblivé strojní systémy
Tiskový stroj

Se dvěma moduly EPA lze rychle a jednoduše realizovat robustní rádiový most PROFINET k rotujícím a polohovaným strojním systémům.

Čistička odpadních vod

S moduly EPA lze jednoduše vytvořit spolehlivou komunikaci Ethernetu v čističkách odpadních vod s mosty shrnovačů.

Jeřáb

Bezporuchová a bezpečná komunikace řídicí jednotky s jeřáby a mezi nimi, např. při tandemovém ovládání.

Pohyblivé strojní systémy

Cenově výhodná komunikace bez opotřebení s neustále se pohybujícími díly strojů a zařízení.

FL EPA

Přehled:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Bezdrátová rozhraní Duální rádiová deska: Wi-Fi a Bluetooth Duální rádiová deska: Wi-Fi a Bluetooth Bluetooth
Standardy Bluetooth Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 díky příkazům AT (omezeno) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 díky příkazům AT (omezeno) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 díky příkazům AT (omezeno)
Podporované profily Bluetooth PAN (Panu a NAP) PAN (Panu a NAP) PAN (Panu a NAP, 1 účastník)
Max. přenosová rychlost (brutto) 3 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s
Počet spojení (klienti) až 7 až 7 1
Počet antén 2 (interní) 1 (externí) přípojka RSMA 1 (interní)
Maximální vysílací výkon 14 dBm (vč. antén) 11 dBm (u portu antény) 14 dBm (vč. antén)
Typický dosah Ve volném prostoru do 250 m, v halách do 100 m V závislosti na anténě Ve volném prostoru do 250 m, v halách do 100 m
Stupeň ochrany v namontovaném stavu IP65 IP65 IP65
Teplota okolí (při provozu) -40 °C až +65 °C -40 °C až +65 °C -40 °C až +65 °C
Napájení 9 V DC až 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC až 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC až 30 V DC, max. 0,9 W
Přejít přímo k produktu Přejít přímo k produktu Přejít přímo k produktu