Trusted Wireless Bezdrátová technologie Trusted Wireless byla vyvinuta speciálně pro průmyslové použití. Je vhodná pro bezdrátový přenos informací ze snímačů a akčních členů a rovněž k přenosu malých až středně velkých objemů dat. Při volném výhledu mezi dvěma účastnickými zařízeními bezdrátového přenosu lze překlenout vzdálenosti několika stovek metrů až několika kilometrů.

Bezdrátová technologie Trusted Wireless

Průmyslová bezdrátová technologie: Jednoduché a efektivní překlenutí velkých vzdáleností


Vaše výhody:

  • Nižší náklady na instalaci a údržbu díky vyloučení kabeláže
  • Volnost pohybu pro mobilní nebo vyměnitelné automatizační komponenty díky bezdrátové I/O komunikaci
  • Bez průběžných nákladů na přenosová média díky rádiové technice, která nepodléhá opotřebení
  • Rychlé a snadné uvedení do provozu díky uživatelsky přívětivé instalaci
Logo Trusted Wireless

Vlastnosti Trusted Wireless

Robustní komunikace odolná vůči rušení

Trusted Wireless používá takzvanou technologii FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Technologie přitom využívá výběr až ze 127 kanálů z celého spektra frekvenčního pásma, mezi kterými se na základě pseudonáhodného vzoru přeskakuje. Tím se zvyšuje robustnost komunikace.

Trusted Wireless navíc umožňuje obzvlášť dobré řízení koexistence různých rádiových systémů. Použitím různých pásem RF (Radio Frequency) lze bez problémů paralelně provozovat více systémů Trusted Wireless. Také existuje možnost cíleného vypnutí určitých kanálů (přidání do seznamu nežádoucích), aby bylo možné například paralelně provozovat systémy WLAN bez omezení výkonu.

Bezpečný přenos

U vlastnické technologie, jako je Trusted Wireless, není protokol veřejně přístupný, takže technologie je v zásadě výborně chráněna před útoky. Navíc byly implementovány další bezpečnostní mechanismy: 128bitové kódování dat zajišťuje, že teoreticky odposlouchávané datové pakety nebudou srozumitelné. Kontrola integrity kontroluje autenticitu vysílače a nepřijímá zprávy, které byly změněny.

Frekvenční pásma

Jsou-li rádiové vlny vysílány přes stěny nebo jiné překážky, bude jimi signál zeslaben. Čím větší je frekvence, tím větší je útlum. To znamená, že signál 2,4 GHz je tlumen silněji než signál 868 MHz, popř. 900 MHz.

Na základě vyššího vysílacího výkonu v pásmu 868/900 MHz může být docíleno výrazně větších dosahů než v pásmu 2,4 GHz. V pásmu 2,4 GHz je doba přenosu kratší a propustnost dat vyšší než v pásmu 868 MHz, popř. 900 MHz. Zaprvé je v pásmu 2,4 GHz k dispozici podstatně více frekvencí, zadruhé jsou možné vyšší rychlosti přenosu dat vzduchem. Dále nemusí být v pásmu 2,4 GHz dodržovány zákonem regulované doby používání (Duty Cycle), jak je tomu u pásma 868 MHz.

Rádiový systém Radioline společnosti Phoenix Contact zahrnuje bezdrátové moduly pro 868 MHz (Evropa, Jižní Afrika), 900 MHz (Severní Amerika, Jižní Amerika) i 2,4 GHz (celosvětově).

Decentrální správa sítě

Technologie jako WirelessHART nebo ZigBee při správě sítě sledují centrální příkazy. To znamená, že všechny zprávy běží přes centrální řídicí jednotku, a tímto způsobem může v bezdrátové síti vzniknout značné zatížení.

Trusted Wireless naproti tomu vychází z decentrální správy sítě. Pro tento účel jsou v bezdrátové síti vybudovány takzvané oblasti rodičů a potomků, přičemž nadřazený bezdrátový modul je označován za rodičovský a jemu podřízené moduly jsou označovány za potomky.

Celá správa sítě je proto realizována v rámci oblasti mezi moduly rodičů a potomků a nemusí probíhat přes centrálního manažera. Tím se redukuje přenos zpráv v celé síti a urychluje se výměna dat.

Flexibilní možnosti přizpůsobení

Trusted Wireless nabízí možnost nastavení přenosové rychlosti pro rádiové rozhraní a tedy zvýšení citlivosti přijímače. Při nízké přenosové rychlosti lze překonat větší vzdálenosti, než při vysoké přenosové rychlosti. Můžete tedy podle aplikace a potřebného dosahu provést vhodné nastavení.

Rádiový systém Radioline společnosti Phoenix Contact umožňuje jednoduchou a flexibilní výstavbu spojení od bodu k bodu hvězdicových nebo Mesh sítí a přenáší jak signály I/O, tak i sériová data. Přes integrované rozhraní RS-232 a RS-485 je možné pomocí Radioline propojit moduly I/O s řídicí jednotkou přímým připojením přes protokol Modbus.

Příklady použití

Trusted Wireless, popř. rádiový systém Radioline je vyvinut speciálně pro průmyslové použití k přenosu sériových řídicích dat nebo analogových dat, popř. digitálních signálů I/O. Tato kombinace je vhodná zejména pro použití v rozsáhlých zařízeních a sítích, například v oblasti vody/odpadní vody nebo v technologii postupů a procesů.

Zpracovatelský průmysl

Možnosti použití v procesní technologii

  • Dohled stavu hladiny v nádržích
  • Sledování teploty
  • Měření průtoku
  • Čerpací stanice a studnové kaskády
  • Dohled potrubí
  • Monitorování netěsností potrubí
  • Infrastruktura v chemickém parku
Čistička odpadních vod shora

Možnosti použití v oblasti vody/odpadní vody

  • Zařízení pro úpravu vody
  • Připojení vzdálených čerpacích stanic
  • Připojení vzdálených studní
  • Rotující díly (např. pojezdový most dosazovací nádrže)
  • Monitorování hladiny