Sledování hladiny v nádržích, sledování teploty, měření průtoku, přečerpávací stanice a spojené studny, sledování potrubí a netěsností, infrastruktura v chemickém parku, řízení energie, v oblasti zóny Ex 2.
Rádiový systém Radioline Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Jeho zvláštností je, že jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Díky bezdrátové technologii Trusted Wireless 2.0 je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé použití v průmyslovém prostředí.
Vaše výhody
- Snadné uvedení rádiových systémů do provozu – pouze jedním otočením rýhovaného kolečka, zcela bez programování
- Vysoká spolehlivost díky nové technologii Trusted Wireless 2.0, šifrování AES, procesům frekvenčních skoků a koexistenčnímu řízení
- Velký dosah až 32 km – vysoká citlivost přijímačů a individuálně nastavitelné přenosové rychlosti
- Úspora přístrojů: s integrovaným rozhraním RS 232/485 stačí k přenosu I/O signálů nebo sériových dat jediný přístroj
- Rozšířitelný až na 32 I/O modulů díky konektoru sběrnice na nosnou lištu a podpoře výměny za provozu
I/O mapování
Rýhovaným kolečkem navzájem přiřaďte I/O moduly v rámci jedné sítě. U I/O modulů, které mají navzájem komunikovat, nastavíte stejnou hodnotu.
Na digitálním vstupu nastavte např. adresu IO-MAP 12 a na přiřazeném digitálním výstupu nastavte rovněž adresu IO-MAP 12. Nyní se již budou správně distribuovat signály v celém zařízení.
Typické oblasti použití Radioline
Zařízení pro úpravu vody, připojení vzdálených přečerpávacích stanic, připojení vzdálených studní, rotující díly, např. u mostu shrnovače, sledování hladiny.
Energetika: farmy větrných elektráren, povrchová těžba, infrastruktura elektrárny, trafostanice, vodní elektrárny.
Dopravní technika: monitorování motorů dopravníků, poruchová hlášení, stavová hlášení na mobilních vozidlech.
Ovládání např. světelných signalizačních zařízení, panelů v parkovacích domech, zařízení pro proměnlivé dopravní značení a směrových tabulí.
Typická síťová struktura Trusted Wireless
Radioline ve spojení od bodu k bodu, v hvězdicové síti a ve smíšených sítích.
Jeden přístroj – velké množství použití
Přenos I/O signálů (Wire-In / Wire-Out)
Datový režim I/O
Radioline umožňuje jednoduchou distribuci I/O signálů v síti a vytvoření různých síťových struktur (stav při dodání). I/O mapování značně zjednodušuje rozvod signálů v rozsáhlých zařízeních.
Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak přes rozšiřující I/O moduly libovolně rozvedete a znásobíte I/O signály ve své síti – a to bez programování.
Přenos sériových dat
Sériový datový režim
Několik řídicích jednotek nebo sériové periferní přístroje se pomocí Radioline snadno a rychle propojí do bezdrátové sítě.
Tím lze nahradit sériové kabely RS 232/485.
Datový přenos z I/O stanic k řídicí jednotce
PLC / Modbus RTU
Přes integrované rozhraní RS 232 a RS 485 můžete pomocí Radioline propojit I/O moduly s řídicí jednotkou přímým bezdrátovým připojením přes protokol Modbus.
Ke každé vzdálené stanici lze připojit rozšiřující I/O moduly. I/O signály se ukládají do bezdrátového modulu základnové stanice v jednom integrovaném registru Modbus, odkud je řídicí jednotka může kdykoli vyvolat.
Kromě signálů jsou v registru Modbus poskytovány také parametry diagnostiky, jako je kvalita bezdrátového signálu jednotlivých účastníků, pro zajištění souvislého monitorování rádiového systému.
Datový přenos I/O signálů a dat Modbus
Duální režim PLC / Modbus RTU
Tento režim spojuje „sériový datový režim“ a „duální režim PLC / Modbus RTU“. V tomto režimu pracuje každá stanice v síti jako samostatný server Modbus. Ke každé stanici v síti je možné připojit rozšiřující I/O moduly. Procesní data se ukládají lokálně v paměťové mapě Modbus příslušné stanice. Současně je možné ke každé stanici připojit další server Modbus prostřednictvím RS 232 nebo RS 485 a reagovat pomocí příslušné adresy Modbus.
Z bezdrátové základnové stanice můžete přes Modbus načíst veškeré diagnostické údaje bezdrátové sítě.
Možnosti použití se systémem Radioline
Přehled produktů: Moduly hlavice Radioline
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Rádiový modul RAD-868-IFS | Rádiový modul RAD-900-IFS-… | Rádiový modul RAD-2400-IFS-… | Vazební člen sběrnice RAD-RS485-IFS | |
| Oblast | Evropa | Severní/Jižní Amerika (RAD-900-IFS), Austrálie / Nový Zéland (RAD-900-IFS-AU) | Celosvětově (RAD-2400-IFS), Japonsko (RAD-2400-IFS-JP) | Celosvětově |
| Frekvenční pásmo | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Typický dosah při spojení na dohled | < 20 km (vhodné pro velké vzdálenosti s překážkami) | < 32 km (vhodné pro velké vzdálenosti s překážkami) | < 5 km | < 1,2 km (pomocí dostupných 2drátových měděných vodičů nebo více s konvertorem nebo repeaterem) |
| Topologie | Od bodu k bodu, hvězda, Mesh | Od bodu k bodu, hvězda, Mesh | Od bodu k bodu, hvězda, Mesh | Od bodu k bodu, linie |
| Počet síťových účastníků | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Typická doba přenosu (od bodu k bodu, obousměrný – v závislosti na frekvenčním pásmu, přenosové rychlosti, délce telegramu, struktuře a velikosti sítě) | > 2 s (režim I/O), > 390 ms (sériový režim) | > 200 ms (režim I/O), > 25 ms (sériový režim) | > 200 ms (režim I/O), > 25 ms (sériový režim) | > 80 ms (režim I/O) |
Přehled produktů: Kombinace spínacích zařízení Radioline pro venkovní použití
|
|
|
|
|---|---|---|
| Kombinace spínacích zařízení pro venkovní použití RAD-RUGGED-BOX-CONF | Venkovní box RAD-900-DAIO6 | |
| Oblast | Celosvětově | Severní Amerika a Kanada |
| Frekvenční pásmo | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (možnost konfigurace) | 900 MHz |
| Vstupní/výstupní signály | RS 485, možnost konfigurace druhu a počtu vstupních a výstupních signálů | 2× digitální vstup/výstup, 1× analogový vstup/výstup |
| Napájení | 100–240 V AC | 10,8–30,5 V DC nebo 100–240 V AC |
| Teplota okolí | -25 °C až +55 °C | -40 °C až +70 °C (DC), -40 °C až +65 °C (AC) |
| Stupneň ochrany | IP66 | NEMA 4X |
| Rozměry | 300 mm × 240 mm × 150 mm | 220 mm × 120 mm × 90 mm |
Přehled produktů: Rozšiřující I/O moduly Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4kanálové digitální I/O moduly | 8kanálové digitální I/O moduly | |
| Vstupní signál (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4× 0–250 V AC/DC | 8× 0–30,5 V DC nebo 2× impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU nebo duální režim)), 4× NAMUR |
| Výstupní signál (DOR, DO, AO) | 4× 250 V AC/DC, 5 A (reléový výstup) | 8× 30,5 V DC, 200 mA (tranzistorový výstup) |
| Moduly kombinovatelné v režimu I/O | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Přehled produktů: Rozšiřující I/O moduly Radioline
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Digitální/analogový I/O modul | Analogové I/O moduly | Teplotní I/O modul | |
| Vstupní signál (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 × 0–250 V AC/DC, 1 × 0/4–20 mA | 4 × 0/4–20 mA, 4 × 0–5/10 V | 4 × Pt 100 (-50 °C äž +250 °C), 2-/3vodičové připojení |
| Výstupní signál (DOR, DO, AO) | 2 × 0–250 V AC/DC, 1 × 0/4–20 mA | 4 × 0/4–20 mA, 0–10 V DC | - |
| Moduly kombinovatelné v režimu I/O | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |