Inteligentní Edge Computing podporovaný platformou PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Otevřený ekosystém PLCnext Technology a zařízení Edge EPC 1502 a EPC 1522 od společnosti Phoenix Contact poskytují uživatelům plnou flexibilitu v oblasti vyhodnocování dat prováděného v nově budovaných i rekonstruovaných provozech.

Díky možnosti přímé komunikace se senzory a získávání jejich dat prostřednictvím zařízení splňujících požadavky normy IEC 61131 lze provádět cílené a rychlé optimalizace i při velkých množstvích dat, a to prostřednictvím inteligentních analýz pomocí volitelného rozšíření AI MLnext Execution. Vytváření aplikací je snadné bez ohledu na jejich rozsah a počet zařízení. U aplikací s podporou otevřeného zdrojového kódu lze snadno slučovat více aplikací, jakými jsou Node-RED, databáze nebo vizualizace s lokálním výstupem, a nainstalovat je do dalších zařízení nebo je zpřístupňovat na digitálním softwarovém trhu PLCnext Store. Může se jednat i o řešení na míru, mezi která patří Data Collection Box nebo Secure Edge Box od společnosti Phoenix Contact. Řešení Data Collection Box je vybaveno funkcí měření energie a proudu pomocí Rogowského cívky, díky čemuž lze spolehlivě zpřístupňovat data a optimalizovat starý systém tak, aby byl bezpečně připraven na budoucí požadavky. Řešení Secure Edge Box shromažďuje, ukládá a analyzuje data. Kromě toho umožňuje bezpečnou segmentaci sítě prostřednictvím rozhraní VPN a snadné připojování ke cloudovému prostředí.

Edge Computing nenahrazuje Cloud Computing, nýbrž jej doplňuje. Zařízení Edge dodávaná společností Phoenix Contact jsou certifikována k použití v prostředích Proficloud.io, Cumulocity IoT, AWS Cloud a Microsoft Azure Cloud.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications