Nová řada řídicích jednotek pro automatizaci budov a místností

20.02.2025
Aplikace Catan C1 EN

V automatizaci budov a místností se často používají kompaktní instalační rozvaděče, které nabízejí málo místa pro instalaci hardwaru. Společnost Phoenix Contact proto rozšířila své portfolio výrobků o přístroje ve formátu REG. Kromě osvědčeného řízení budov ILC 2050 BI je nyní k dispozici nový řídicí jednotka Catan C1 EN.

Kompaktní řídicí jednotka s konstrukční šířkou pouhých šesti dělicích jednotek se vyznačuje flexibilní kombinací 14 individuálně konfigurovatelných vstupů a výstupů, což přináší další úsporu místa a nákladů. Osm univerzálních vstupů je vhodných pro teplotní snímače, rozhraní 0 ... 10 V, nebo mohou fungovat jako čítače. Dva univerzální a čtyři digitální kanály lze nastavit volitelně jako výstupy nebo vstupy. Jednotka Catan C1 EN, která je vybavena řízeným ethernetovým přepínačem, obsahuje tři ethernetová, dvě sériová rozhraní RS-485 a dvě rozhraní USB-C pro připojení ovládacího panelu a periferních zařízení USB. Je to také první řídicí jednotka Niagara, která má na své desce rozhraní KNX-TP. Zásuvný ovládací panel podporuje uvedení do provozu, obsluhu a údržbu na místě. K dispozici jsou také dvě rozhraní SPE pro různé rozšiřující moduly Catan. Emalytics a Niagara Framework poskytují výkonné programovací prostředí a vizualizační nástroj, který využívá i zavedený systém ILC 2050 BI. S tímto vybavením lze integrovat protokoly jako BACnet, KNX nebo Modbus a řídicí jednotku lze snadno integrovat do cloudového prostředí.

Catan C1 EN přispívá ke snížení energetické spotřeby budov, což je důležitý milník na cestě k All Electric Society, v níž je regenerativně vyráběná energie celosvětově dostupná v dostatečném množství a zcela hospodárně jako primární forma energie.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications