Systémy řízení budov ILC a Catan

Systémy řízení budov

Spolehněte se na flexibilní systémy řízení budov. Naše portfolio řídicích jednotek a I/O modulů nabízí maximální přizpůsobivost pro centrální i decentralizované aplikace – od modernizace až po novostavbu. Kompaktní, škálovatelné a snadno integrovatelné.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1886438
CATAN C1 - Řídicí jednotka
CATAN C1 - Řídicí jednotka
1886438

Řídicí jednotka pro automatizaci budov. 14 konfigurovatelných vstupů a výstupů. Rozhraní: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Místní prioritní ovládání prostřednictvím ovládacího panelu Catan. PLCnext Control pro spouštění aplikací z PLCnext Store .

Go to Product Detail Page for item 2700172
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitální modul
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitální modul
2700172

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2861250
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitální modul
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitální modul
2861250

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2863944
IB IL AI 2/SF-ME - Analogový modul
IB IL AI 2/SF-ME - Analogový modul
2863944

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2861292
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitální modul
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitální modul
2861292

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Srovnání našich systémů řízení budov založených na softwarové infrastruktuře Niagara

Přehled funkcí, výkonu a oblastí použití

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Kompatibilní systémy řízení budov
Verze Niagara Framework® N4
Doplňky Emalytics pro Niagara Framework®
Optimální montážní situace
Elektrické rozvody podle DIN 43880
Rozvaděč
Protokoly a rozhraní
Protokoly IoT a budov BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, protokol SNMP, DALI, DMX a SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, protokol SNMP, metrová sběrnice, vícebodová sběrnice, DALI, DMX, SMI a LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, protokol SNMP, metrová sběrnice, vícebodová sběrnice, DALI, SMI a LON
Integrované rozhraní KNX-TP
Komunikace SPE mezi řídicími jednotkami
Síť Ethernet 3 porty LAN, konfigurovatelný ethernetový přepínač, 2 karty síťového rozhraní (NIC), 2 adresy MAC, RSTP 4 porty LAN, konfigurovatelný ethernetový přepínač, 2 karty síťového rozhraní (NIC), 2 adresy MAC, RSTP 4 porty LAN, konfigurovatelný ethernetový přepínač, 2 karty síťového rozhraní (NIC), 2 adresy MAC, RSTP
Další informace
Lze objednat zásuvný displej pro prioritní ovládání
Shoda s CRA
I/O moduly 8 UI, 4 DOI, 2 UOI onboard a až 16 rozšiřujících modulů až 63 inline rozšiřujících modulů až 63 inline rozšiřujících modulů
Více informací o řídicí jednotce Catan C1 EN Více informací o ILC 2250 BI(-L) Více informací o ILC 2050 BI(-L)

Přehled výhod Maximální flexibilita v automatizaci budov

  • Škálovatelnost – zejména vysoká účinnost a flexibilní rozšiřitelnost pro centralizované i decentralizované aplikace
  • Vysoká hustota I/O – řešení, které šetří místo a náklady
  • Snadná instalace – lze bez problémů realizovat i ve stísněných nebo složitých instalačních podmínkách
  • Bezproblémová integrace – i do projektů jiných partnerů Niagara Framework®
  • Možnost perspektivního plánování – garantovaná dostupnost produktů z řad řídicích jednotek až do roku 2035
Stále jste nenašli vhodný systém řízení budov?
Objevte optimální řízení budov pro váš projekt

Pojďme společně zjistit, co vaše budova potřebuje.

Nechte si nyní poradit
Muž vedle podruhového rozvaděče
Kybernetická bezpečnost v rozvaděči

Perspektivnost se zákonem o kybernetické odolnosti (CRA)

Síťové systémy jsou základem moderní automatizace budov - od vytápění a osvětlení až po řízení přístupu. Digitalizace přináší mnoho výhod, ale také zvyšuje riziko kybernetických útoků. Zákon EU o kybernetické odolnosti (CRA) klade na digitální produkty vysoké bezpečnostní požadavky. Naše systémy tyto požadavky splňují a nabízejí maximální bezpečnost a spolehlivost. Vyvíjíme v souladu s normou IEC 62443-4-1 a spoléháme na mezinárodně osvědčené bezpečnostní normy. Na naše odborné znalosti se můžete spolehnout. Zvyšte odolnost proti kybernetickým útokům.

Produktová řada řídicích jednotek Catan


Jednotka řízení budov Catan C1

Catan C1 Otevřená hardwarová platforma se systémem PLCnext Technology

Catan C1 je nová generace řízení budov založená na otevřeném technologickém ekosystému PLCnext Technology. Jako pružná a perspektivní platforma vás podpoří při zavádění efektivních řešení pro chytré budovy. Výkonný hardware a všestranný software bezproblémově spolupracují a usnadňují plánování, instalaci a rozšiřování vašich projektů. Díky konfigurovatelným vstupům a výstupům, četným rozhraním a rozšiřujícím modulům lze řídicí jednotku optimálně přizpůsobit různým aplikacím. Pomocí aplikace PLCnext Store lze rychle integrovat další funkce, a to i bez znalosti programování.

Přehled hlavních vlastností řídicích jednotek Catan

Interaktivní obrazová mapa: Portfolio systémů řízení budov
Programování a řízení KNX
Řídicí jednotka Catan C1 EN založená na technologii Niagara Framework® má rozhraní KNX TP. To umožňuje přímý přístup k vašemu zařízení KNX bez nutnosti dalších bran. Díky tomu je integrace do automatizace KNX obzvláště efektivní a pružná.
Zobrazit podrobnosti produktu
Programování a řízení KNX
Intuitivní ovládání pomocí 2,4" dotykového displeje
Ke každému modulu produktové řady lze volitelně během provozu připojit ovládací panel řídicí jednotky Catan. Tento odnímatelný displej slouží nejen jako místní prioritní úroveň obsluhy, ale umožňuje i mimořádně jednoduchou obsluhu díky intuitivní navigaci v nabídce a aplikacím pro jednotlivé moduly.
Další informace o displeji
Intuitivní ovládání pomocí 2,4" dotykového displeje
Síťové propojení na všech úrovních
Řídicí jednotka Catan C1 EN umožňuje rozsáhlou konektivitu se třemi porty LAN, dvěma porty USB a integrovaným rozhraním RS-485. Vestavěný tříportový ethernetový přepínač umožňuje flexibilní správu portů LAN a WAN a podporuje protokol RSTP pro spolehlivou ochranu smyčky. Díky komunikaci přes dvě síťové karty je řídicí jednotka ideální pro segmentované sítě, redundantní připojení a sofistikované automatizační architektury.
Zobrazit podrobnosti produktu
Síťové propojení na všech úrovních
Akustický asistent při údržbě
Při automatizaci místností se reproduktory instalují do stropu nebo do zvýšené podlahy. V případě potřeby údržby může být vyhledávání zařízení na výkresech časově náročné. Pro zjednodušení tohoto procesu jsou do řídicí jednotky a rozšiřujících modulů integrovány reproduktory. Zvuková hlášení výrazně usnadňují nalezení přístroje.
Zobrazit podrobnosti produktu
Akustický asistent při údržbě
Perspektivní síťové propojení pomocí Single Pair Ethernet
Produktová řada řídicích jednotek Catan využívá systém Single Pair Ethernet (SPE) jako univerzální komunikační základnu pro celou automatizační síť. Všechny moduly jsou připojeny přes SPE – efektivně, prostorově úsporně a s velkým dosahem. K řídicí jednotce lze připojit až 16 rozšiřujících modulů prostřednictvím jednoduchých dálkových signalizačních linek. Moduly lze instalovat na vzdálenost až 350 metrů.
Více informací o systému Single Pair Ethernet
Perspektivní síťové propojení pomocí Single Pair Ethernet
Multifunkční vstupní a výstupní kanály
Všechny moduly produktové řady řídicích jednotek Catan mají vysoce flexibilní I/O kanály, které lze nakonfigurovat až pro šest různých aplikací na každý kanál – od digitálních a analogových signálů až po specializované funkce. Připojení se provádí pohodlně pomocí řadových svornic 1,5 mm² a zpracovávat lze přímo téměř jakýkoli formát signálu.
Zobrazit podrobnosti produktu
Multifunkční vstupní a výstupní kanály
Rozhraní RS-485
Dvě vestavěná rozhraní RS-485 na desce lze pohodlně zakončit pomocí webové správy a nakonfigurovat pro systém BIAS – bez použití dalších nástrojů. Pro jednoduchou integraci do stávajících systémů budov a automatizace podporují obě rozhraní běžné protokoly Modbus/RTU, DMX a BACnet MS/TP.
Zobrazit podrobnosti produktu
Rozhraní RS-485
Efektivní řízení DALI pro velké projekty
Rozšiřující modul DALI doplňuje produktovou řadu Catan o výkonný systém ovládání osvětlení pro čtyři nezávislé linky DALI. Podporuje standard DALI-2 včetně funkce multi-master pro integraci senzorů DALI. Je integrováno napájení sběrnice. Certifikace DiiA zaručuje kompatibilitu se všemi certifikovanými produkty DALI.
Seznamte se s rozšířením DALI
Efektivní řízení DALI pro velké projekty
Moduly Catan v podružném elektrickém rozvaděči
Ikona životního prostředí
Podružný rozvaděč elektroinstalace
Osoba na PC s modulem Catan
Moduly Catan v podružném elektrickém rozvaděči

Portfolio produktů Catan kombinuje software Niagara Framework® s moderním řízením budov a zároveň umožňuje další využití stávajících infrastruktur KNX.
Catan dokáže bez problémů převést sítě KNX na automatizaci budov podporující IoT a efektivně využívá stávající kabeláž KNX – umožňuje to technologie Single Pair Ethernet (SPE) a odpovídající rozšiřující moduly.

Zobrazit detaily produktu Catan C1 EN
Ikona životního prostředí

Catan nese označení Cradle to Cradle Certified®, což je známkou našeho závazku k ochraně životního prostředí, účinnému využívání zdrojů a sociální odpovědnosti. Svým Design-inem aktivně podporujeme oběhové hospodářství: opakovaně použitelné materiály, žádné škodlivé látky. Catan také zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti a podporuje certifikace DGNB, BNB, LEED a BREEAM.

Podružný rozvaděč elektroinstalace

Naše produktová řada řídicích jednotek Catan zaujme standardizovaným návrhem hardwaru. Řídicí jednotka včetně vstupů a výstupů onboard a rozšiřující modul v pouzdře pro montáž na lištu mají šířku šesti dělicích jednotek a shodné uspořádání bodů připojení. Díky tomu je velmi snadné rozšířit stávající systémy, protože prostor potřebný pro produktovou řadu lze snadno odhadnout. Kompaktní provedení modulů Catan umožňuje jejich použití v elektrických rozváděčích a malých rozvodnicích.

Osoba na PC s modulem Catan

Všechna zařízení produktové řady Catan jsou z výroby vybavena digitálním dvojčetem, které slouží jako centrální zdroj informací po celou dobu životního cyklu produktu. Kromě digitálního typového štítku jsou technická dokumentace a důležité servisní informace vždy k dispozici online.
Řídicí jednotka Catan C1 EN je také vybavena webovou správou, která umožňuje jednoduchou konfiguraci přímo pomocí standardního webového prohlížeče – bez nutnosti použití jakéhokoli dalšího softwaru.

Produktová řada ILC


Přehled hlavních vlastností ILC

Interaktivní obrazová mapa: Řídicí jednotka pro automatizaci budov
Integrace do sítě Ethernet
Obě generace produktové řady ILC 2x50 BI mají čtyři porty LAN, dva porty USB a rozhraní RS-485. Integrovaný čtyřportový ethernetový přepínač umožňuje flexibilní správu portů LAN a WAN, RSTP pro ochranu smyčky a komunikaci přes dvě síťové karty.
Zobrazit detaily produktu
Integrace do sítě Ethernet
Inteligentní ovládání osvětlení pomocí standardu DALI-2
Řada ILC 2x50 BI podporuje standard DALI-2 pro moderní, standardní ovládání osvětlení v budovách. Díky integrovanému masteru DALI, funkci multimaster a integrovaném napájecímu zdroji DALI nabízí systém kompletní řešení pro ovládání a monitorování světel, senzorů a ovládacích prvků – bez nutnosti použití dalších bran.
Zobrazení master DALI
Inteligentní ovládání osvětlení pomocí standardu DALI-2
Rozhraní RS-485
Dvě sériová rozhraní RS-485 na desce nabízejí maximální flexibilitu pro průmyslovou komunikaci. Oba porty lze pohodlně zakončit pomocí DIP přepínačů a nakonfigurovat pro BIAS. Rozhraní podporují běžné protokoly, jako jsou Modbus/RTU a BACnet MS/TP – ideální pro bezproblémovou integraci do stávajících systémů automatizace a řízení budov. Volitelně jsou dostupná další sériová rozhraní.
Zobrazit detaily produktu
Rozhraní RS-485
Připraveno na modernizaci pomocí LON
Obě generace produktové řady ILC 2x50 BI jsou stále dostupné jako varianty LON – s integrovaným rozhraním LON TP/FT-10 pro přímé připojení ke stávajícím sítím budov LonWorks®. To znamená, že lze bezproblémově modernizovat i starší systémy automatizace budov – ideální pro energeticky účinnou modernizaci a perspektivní řešení inteligentních budov.
Objevte podrobnosti o produktu ve variantě LON
Připraveno na modernizaci pomocí LON
Rozsáhlé rozšíření I/O
Řada ILC 2x50 BI nabízí univerzální portfolio vstupů a výstupů s digitálními a analogovými vstupy a výstupy pro přesné zpracování signálu a flexibilní aplikace. Díky jemné granularitě kanálů, technice připojení a podpoře signálů proudu, napětí a teploty lze efektivně realizovat jakoukoli instalaci. Rozšiřující modul se sběrnicemi M-Bus a MP-Bus umožňují jednoduchou integraci do moderních systémů automatizace budov. Pro projekty s optimalizovanými náklady jsou k dispozici také ekologické modely.
Zobrazit seznam výrobků
Rozsáhlé rozšíření I/O
Elektroinstalace v rozvaděči budovy
ILC 2x50 BI(-L) s technologií Niagara Framework®
Řízení budov
Automatizace budov v rozvaděči a Emalytics
Elektroinstalace v rozvaděči budovy

Řídicí jednotka ILC 2x50 BI(-L) je speciálně navržena pro automatizační úlohy v budovách, zejména pro monitorování a řízení infrastruktury budov, toků energie a v oblasti vytápění, ventilace, klimatizace. Jejich průmyslový design zaručuje vysokou spolehlivost a je vhodný pro kritické podnikové aplikace. Díky důležitým schválením, jako jsou IEC 61000, UL 508 a BTL, je řídicí jednotka IoT ideálně vybavena pro použití v různých aplikacích.

Řídicí jednotka - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) s technologií Niagara Framework®

Jako jediná řídicí jednotka na světě založená na technologii Niagara Framework® může ILC 2x50 BI(-L) rozšířit až 63 inline modulů pro digitální a analogové I/O kanály a pro všechny sběrnicové systémy běžně používané v technice budov.
Díky šířce pouhých 80 mm je řídicí jednotka mimořádně prostorově úsporná. Bez problémů lze integrovat i další protokoly internetu věcí a budov.

Řízení budov

Náš inline systém je navržen pro dlouhodobou funkční spolehlivost a dostupnost. Naším cílem je udržet naše základní inline portfolio dostupné nejméně do roku 2035. Za tímto účelem je hardware a/nebo firmware příslušných výrobků pravidelně aktualizován o nezbytné kroky údržby.

Automatizace budov v rozvaděči a Emalytics

Řídicí jednotka ILC 2x50 BI(-L) je vybavena webovou správou, která umožňuje konfiguraci zařízení bez dalšího softwaru prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Všechny signály I/O kanálů se čtou a zapisují nezávisle na aplikaci.
Bez ohledu na to zaručuje integrovaný webový server vysoce výkonné lokální vizualizace pomocí doplňkových instalací Emalytics.

Systém řízení budovy


Systém řízení budovy Emalytics

Správa budov pomocí Emalytics Holistické řízení a analýza – na základě systému Niagara Framework®

Zjistěte, jak můžete pomocí našeho systému řízení budovy Emalytics založeného na systému Niagara Framework® inteligentně propojit a komplexně analyzovat svá zařízení, systémy a řemesla.

Logo Niagara Framework®

Automatizace budov pomocí softwarové infrastruktury Niagara Framework® Pružné, škálovatelné a kompatibilní pro vaše integrační projekty

Naše řídicí systémy jsou založeny na otevřeném systému Niagara Framework® a umožňují snadnou integraci externích softwarových řešení. Využijte pružný, škálovatelný systém díky standardizovaným rozhraním a plné kompatibilitě – ideální řešení pro komplexní integrační projekty a dlouhodobou rozšiřitelnost.

Catan C1 a PLCnext Technology

Automatizace budov s PLCnext Technology Otevřená automatizace – s Catan C1 a partnerem PLCnext Symcon

Objevte otevřený svět PLCnext Technology a využijte možnosti automatizace našich technologických partnerů. Software Symcon a řídicí jednotka Catan C1 představují dokonalý základ pro různé projekty automatizace budov. Využijte maximální otevřenost, jednoduchou integraci stávajících systémů a širokou podporu protokolů.

Kontakt


Bernhard Tillmanns, ředitel Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Ředitel Global Industry Management Building Technologies
Rád vám poradím s vašimi projekty modernizace nebo novostavby. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Reference


Často kladené otázky (FAQ)

Řízení budov Catan C1 EN a ILC 2250 BI
Inženýr naprogramoval
Kabeláž Catan C1 EN v podružném rozvaděči
Rozvaděč s řízením budov ILC 2250 BI
Řízení budov Catan C1 EN a ILC 2250 BI

Phoenix Contact nabízí různé řídicí jednotky pro různé požadavky: Catan C1 EN je ideální pro automatizaci místností v instalačním rozvaděči (provedení na DIN lištu). Řídicí jednotka ILC 2x50 BI(-L) je určena pro komplexní projekty automatizace budov a podporuje rozsáhlé možnosti integrace. Oba přístroje jsou optimalizovány pro výrobu rozvaděčů a lze je flexibilně použít v nových i stávajících budovách.

Inženýr naprogramoval

Řízení budov od společnosti Phoenix Contact mají řadu integrovaných rozhraní a podporují otevřené protokoly, jako jsou KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus a MQTT. To umožňuje integraci osvětlení, klimatizace, zabezpečení a energetických systémů napříč všemi obory - nezávisle na výrobci a s ohledem na budoucnost.

Kabeláž Catan C1 EN v podružném rozvaděči

Zařízení jsou určena pro montáž na horní lištu a mají techniku zásuvného připojení, která zjednodušuje instalaci, zejména pro elektrikáře. Provedení na DIN lištu Catan umožňuje prostorově úspornou integraci do skříně rozvaděče.

Rozvaděč s řízením budov ILC 2250 BI

Ano. Rozšiřující modul a I/O komponenty umožňují flexibilní přizpůsobení řídicích jednotek velikosti projektu. Díky otevřené architektuře a podpoře moderních komunikačních protokolů jsou ideálně připraveny na budoucí požadavky, jako je řízení energie, připojení k internetu věcí nebo integrace s cloudem.