IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitální modul
2862835

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 32, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

32 digitálních vstupů
Připojení senzorů 1vodičovou technikou