Energeticky účinný provoz budov v centru Industry Solution Center Realizujte udržitelný a bezpečný provoz budov s našimi řešeními pro monitorování a řízení automatizace místností a primárních systémů.

Vnitřek budovy se sítí propojenými ikonami

Profil zákazníka


Industry Solution Center Bad Pyrmont – interiér budovy 4

Phoenix Contact

Budova 4 o rozloze 18 000 m² se vyznačuje moderní architekturou s vysokým podílem skla a velkým atriem, které prochází všemi poschodími.

Otevřený charakter se odráží i v infrastruktuře budovy, automatizaci místností a flexibilně navržených pracovištích.

Výzva


Osoba pracující na obrazovce s platformou Smart Building Cloud

Individuální využití budov a vysoké provozní náklady

standortBěžné provozní náklady, jako jsou náklady na elektřinu, vytápění a údržbu, představují přibližně 80 % celkových nákladů životního cyklu budovy.

Řešení


Bloková tepelná elektrárna v jedné budově

Efektivní řízení energie a optimalizované procesy dodávky

Díky inteligentnímu síťovému propojení výroby, spotřeby a ukládání energie v kombinaci s topným a chladicím okruhem lze dosáhnout účinného řízení energie a také optimálního procesu dodávek. Do čtyř kancelářských a výrobních budov této lokality je dodávána energie prstencovou koncepcí, ve které jsou propojeny všechny zdroje, spotřebiče a akumulátory.

Dvě blokové tepelné elektrárny pokrývají asi 60 % vlastní spotřeby energie. Odpadní teplo, které vytvářejí, se používá k vytápění a chlazení budov. Aktivní řízení zatížení prostřednictvím uložené regulační strategie zajišťuje, aby nedocházelo k překročení špičkových zatížení. Nová budova 4 proto nepotřebuje vlastní dodávku energie.

Téměř všechna větrací zařízení jsou vybavena rekuperací tepla. Střešní fotovoltaické zařízení o výkonu 160 kWp je aktivně integrováno do elektrického systému zásobování energií. Cílem je využití energie z obnovitelných zdrojů mj. pro nabíjecí stanice elektromobilů.

Rozvaděč v automatizaci budov

Spojení techniky správy budovy s aktivním řízením energie

Oddělení Facility Management se při realizaci techniky budov rozhodlo pro komponenty a systémy z vlastního sortimentu výrobků. Základem je systém řízení budovy Emalytics, který spojuje techniku řízení budovy s aktivním řízením energie. Data z úrovně pole získává nadřazený systém prostřednictvím 27 řídicích jednotek typu ILC 2050 BI. Řadič na bázi Niagara Framework funguje jako inteligentní zařízení, které veškerá data profesí předává ve standardizované podobě technice řízení budov Emalytics.

Do systému lze snadno a rychle zapojit jak klasické snímače a akční členy, tak nové inteligentní polní přístroje na bázi IP. Na základě zaznamenaných informací umožňuje systém Emalytics preventivní údržbu nainstalovaných zařízení. Neobvyklá data upozorní provozovatele např. na hrozící poruchu. Systém Emalytics tak analyzuje parametry zapalovacích svíček motorů zabudovaných v blokových tepelných elektrárnách a v případě potřeby navrhne jejich preventivní výměnu. Díky tomu se výrazně zvyšuje životnost blokových tepelných elektráren.

Modulární automatizační stanice s ILC 2050 BI

Řídicí jednotka a monitorování nemovitostí bez ohledu na umístění

Zařízení ILC 2050 BI dále podporuje všechny standardy zavedené v technice budov, jako jsou BACnet IP, BACnet MS/TP, metrová sběrnice, KNX/TP, protokol SNMP nebo oBIX. Příslušné moduly portfolia Inline-I/O umožňují připojení běžných sběrnicových systémů jako DALI, Modbus/TCP nebo Modbus/RTU. Zapojení polních přístrojů nezávislé na protokolu do ILC 2050 BI výrazně snižuje náklady na návrh a kabeláž.

Pomocí této správy budov lze snadno a nezávisle na umístění spravovat a monitorovat různé nemovitosti. Navíc lze stávající budovy do nového systému snadno integrovat. Provozovateli z toho plyne celá řada výhod, protože nyní může např. vzájemně porovnávat lokality, nebo vytvářet komunikační platformu pro všechny nemovitosti. Na základě dostupných dat je možné zlepšovat procesy dodávek napříč všemi budovami, což vede k úspornějšímu provozu nemovitostí.

Vaše výhody

  • Efektivní řízení energie díky inteligentnímu síťovému propojení výroby, spotřeby a ukládání energie
  • Řídicí jednotka a monitorování nemovitostí bez ohledu na umístění
  • Optimalizace efektivity procesů dodávky

Kontakt

Bernhard Tillmanns, ředitel Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Ředitel Global Industry Management Building Technologies
Rád vám poradím s vašimi projekty modernizace nebo novostavby. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.

Shrnutí


Systém řízení budovy Emalytics

Energeticky účinný provoz budov

Společnost Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG se specializuje na optimalizaci provozu budov, na výpočet nákladů na životní cyklus a na benchmarking nákladů na užívání budov. Na základě benchmarku z nejrůznějších typů budov s hrubou podlažní plochou 85 000 m² provedla tato společnost konkurenční analýzu pro společnost Phoenix Contact. Hodnocení výsledku ukazuje, že lokalita Bad Pyrmont se umístila na spodních příčkách nákladové skupiny. Bylo toho dosaženo inovativními koncepcemi v oblasti infrastruktury budov a technické a komerční správy budov a také efektivní tvorbou nákladů na dodávky a likvidaci.