Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Efektivní provoz budov pomocí služby Smart Building Cloud Snižte své průběžné provozní náklady pomocí našeho řešení Emalytics Cloud, které analyzuje a optimalizuje spotřebu a procesy.

Budovy s technologií Smart Building Cloud

Výzva


Osoba pracující na obrazovce s platformou Smart Building Cloud
Osoba vyhodnocuje data ze služby Smart Building Cloud pomocí tabletu
Inteligentní budova zevnitř
Osoba pracující na obrazovce s platformou Smart Building Cloud

Průběžné provozní náklady, jako jsou náklady na elektřinu, vytápění a údržbu, představují přibližně 80 % celkových nákladů v životním cyklu budovy.

Pomůžeme vám udržovat si trvalý přehled o spotřebě a výdajích a udržitelně snižovat náklady v inteligentní budově. Společně budeme shromažďovat data související s vaší technikou budov, integrovat datové body do služby Emalytics Cloud a zajišťovat inteligentní síťové propojení.
Vy sami se pak rozhodnete pro stupeň autonomie – od podrobných doporučení způsobů jednání týkajících se digitálních dvojčat až po optimalizaci provozních nákladů na základě umělé inteligence.

Osoba vyhodnocuje data ze služby Smart Building Cloud pomocí tabletu

Mnohé systémy řízení budov (BMS) mají vysoké pořizovací náklady, přičemž jejich měsíční struktura nákladů je málo flexibilní a jejich provoz je spojený s dlouhodobými závazky.

Služba Emalytics Cloud vám umožní dopřát si plnou flexibilitu díky řešení SaaS. To znamená, že nepotřebujete vlastní server a můžete se sami rozhodnout, jak dlouho se má používat zvolený licenční model. Digitální služby a licence lze přizpůsobovat i během provozu. To vám také umožní začleňovat a analyzovat další datové body. Zůstanete tak flexibilní i v budoucnu a budete platit pouze za to, co skutečně potřebujete.

Inteligentní budova zevnitř

Máte již hrubou představu o svých výdajích a spotřebě, ale nedokážete je ještě správně přiřadit? Nebo jsou vaše systémová data přístupná pouze přes různé systémy třetích stran?

Společně s vámi provedeme inventarizaci vaší domovní techniky. Abychom zajistili dostupnost systémových dat a interoperabilitu s ostatními systémy budovy, vypracujeme přitom plán opatření. Díky službě Emalytics Cloud lze všechna data integrovat a prohlížet centrálně nezávisle na původu řídicího systému. To znamená, že vaše zařízení jsou ovladatelná i ve spojení s internetem věcí.

Řešení


Optimalizace provozních nákladů ve třech krocích

Osoba připojuje inteligentní rozhraní Plug & Play (Emalytics Connector) ke službě Smart Building Cloud
Osoba sleduje cloudová data inteligentních budov na obrazovkách
Robotické systémy
Osoba připojuje inteligentní rozhraní Plug & Play (Emalytics Connector) ke službě Smart Building Cloud

Společně sestavíme kontrolní seznam všech technických systémů budovy. Podpoříme vás také při efektivním zpřístupňování dříve nedostupných dat budov.

Všechna data pak propojíme se službou Smart Building Cloud prostřednictvím našeho inteligentního rozhraní Plug & Play (Emalytics Connector). Naše softwarová architektura umožňuje také import dat od poskytovatelů třetích stran. Díky tomu máte kdykoli přístup ke všem důležitým informacím prostřednictvím centralizovaného systému.
Díky standardizovanému připojení se již nemusíte starat o bezpečnost dat, instalaci, aktualizace a dostupnost hardwarových a softwarových prostředků. Vaší inteligentní budově tak nic nebude stát v cestě.

Osoba sleduje cloudová data inteligentních budov na obrazovkách

Využijte náš balíček souvisejících školení a sestavte si inteligentní budovu v několika málo krocích. Funkce Building Information Modeling (BIM) usnadňuje digitální zobrazování příslušných provozních dat, událostí a stavových hlášení.

Díky automatickým analytickým funkcím je optimální provoz vaší inteligentní budovy simulován pomocí digitálních dvojčat na základě dostupných dat. Výsledkem jsou systémově podporovaná doporučení pro optimalizaci provozu s potenciální úsporou až 20 %. Díky tomu můžete začít mnohem rychleji, protože nemusíte předem sestavovat personální strukturu nebo shromažďovat znalosti v oblasti správy objektů.

Rádi vás podpoříme při digitalizaci systémů, nastavení dat a analýze doporučení k jednání v rámci služby Smart Building Cloud.

Robotické systémy

Služba Emalytics Cloud vám kromě doporučení k jednání umožňuje také autonomní optimalizaci vaší inteligentní budovy.

Úpravy jsou možné díky přístupu k určitým parametrům systému a jsou průběžně optimalizovány pomocí algoritmů založených na umělé inteligenci.

Autonomní regulace zdvojnásobuje efektivitu optimalizace vaší inteligentní budovy. To znamená, že ušetříte až 40 % průběžných provozních nákladů a s tím související spotřebu energie a emise CO₂, aniž byste museli investovat do vlastní systémové technologie.

Bezpečnost dat inteligentní budovy

Bezpečnost dat jako ústřední prvek Více než jen DIN ISO/IEC 27001

Bezpečnost a ochrana dat jsou neoddiskutovatelné požadavky, které bereme od samého počátku v úvahu při navrhování IT systémů pro inteligentní budovy.

Naše inteligentní softwarová architektura zajistí, že vaše data jsou trvale chráněná a zůstanou chráněná i v budoucnu. Abychom toho dosáhli, pracujeme s víceúrovňovými redundantními bezpečnostními mechanismy. Data jsou zálohována v několika certifikovaných datových centrech v Německu v souladu s přísnými německými zákony o ochraně osobních údajů.

Rádi vám také poskytneme komplexní poradenství v oblasti zabezpečení IT a zajistíme vaši digitální ochranu pomocí našich bezpečnostních řešení navrhovaných na míru.

Vaše výhody Udržitelné snižování provozních nákladů pomocí služby Smart Building Cloud

  • Snížení náročnosti analýzy díky systémově podporovaným doporučením k jednání
  • Dosáhněte vzájemné rovnováhy mezi dostupností zařízení a uživatelským komfortem
  • Optimalizujte svůj provoz využitím možností preventivní údržby
  • Zvyšte svoji energetickou účinnost a realizujte odpovídající strategii ESG

Kontakt

Vaše kontaktní osoba Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Rád vám poradím s vašimi projekty modernizace nebo novostavby. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhuje Smart Building Cloud

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.

Tři tipy pro rychlé úspory

Kancelářské prostory
Zastínění v kanceláři
Inteligentní budova zevnitř
Kancelářské prostory

Služba Emalytics Cloud vám v modulu 3 EEW poskytuje podporovatelný systém energetického managementu podle normy ISO 50001. Všechna data související se spotřebou energie jsou centrálně zaznamenávána naším softwarem a spotřeba je automaticky sledována. Díky našim softwarovým nástrojům a analýzám dat založeným na umělé inteligenci můžete při provozu inteligentní budovy ušetřit až 40 % energie, CO₂ a nákladů.

Zastínění v kanceláři

Pomocí služby Smart Building Cloud můžete propojit vytápění a ohřev teplé vody ve své inteligentní budově. To vám umožní zvýšit účinnost systému díky inteligentnímu řízení provozu a výrazně snížit náklady na energii. Automatizace budov vede ke snížení souvisejících emisí CO₂ až o 75 %.

Inteligentní budova zevnitř

Kdo nezná situaci? Stane se to přesně ve chvíli, když je nutné v budově naléhavě vyměnit díly, ale nejsou k dispozici vhodné spotřební materiály. To znamená časově náročné seřizování, opravy a kontroly. Snižte náklady na údržbu pomocí sledovacích funkcí služby Smart Building Cloud. Prediktivní analýzy vám umožní provádět údržbu přesně podle potřeby.
Budete se tak moct sami rozhodnout, kdy chcete jednat. Chcete raději vyměnit dotčené komponenty dříve, než dojde k jejich většímu poškození? Nebo chcete raději jednat přesně tehdy, když jsou díly nebo komponenty vadné? Tím můžete snížit náklady na údržbu až o 50 % a vyhnout se nárokům na náhradu škody od uživatelů.