Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Svorka je master DALI s podporou Multi-Master v souladu s IEC 62386 (díly 101 a 103). Pomocí prvku master DALI můžete ovládat světla s předřadníky DALI a také jiné účastníky sběrnice DALI.
DALI 2
ID schválení: 3563| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Propojení ve výrobním závodě | 300 V | 11 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3,6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| Propojení ve výrobním závodě | 300 V | 10 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3,6 A | 22 - 18 | ||