EMT (62X46)R - Vkládací štítek
0800059

Vkládací štítek, k označování modulů Inline od společnosti Phoenix Contact, Cívka, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 46 mm, šířka textového pole: 62 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

EMT (62x46)R, bílý vkládací štítek, k označování modulů Inline od Phoenix Contact
Díky speciálnímu obrysu se vkládací štítky EMT (62x46)R optimálně hodí do modulů Inline od společnosti Phoenix Contact
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání