Systémy řízení budov ILC a Catan

Systémy řízení budov

Spolehněte se na systémy řízení budov s Niagara Framework®: Naše portfolio řídicích systémů a I/O modulů vám nabízí maximální flexibilitu. Ideální pro centralizované i decentralizované aplikace – od rekonstrukcí až po novostavby. Kompaktní, škálovatelné a snadno integrovatelné.

Go to Product Detail Page for item 2404671
ILC 2050 BI-L - Řídicí jednotka
ILC 2050 BI-L - Řídicí jednotka
2404671

Modulární řadič Inline pro automatizační aplikace z oblasti technologie budov, infrastruktury a energetiky. Má dvě od sebe logicky oddělená rozhraní IP adres vždy se 2 integrovanými porty fast ethernet. Konfigurovatelné přiřazení ethernetových portů k používání protokolu Spanning-Tree, Daisy-Chain a redundantních kruhových struktur pro optimální dostupnost. Zabudovaná jsou 4 rozhraní LAN, 2 USB a 2 RS 485. Umožnuje přímé připojení sítí LonMark TP/FT-10. Připojení datových bodů lze rozšířit pomocí až 63 Inline modulů V/V.

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - Řídicí jednotka
ILC 2050 BI - Řídicí jednotka
2403160

Modulární řadič Inline pro automatizační aplikace z oblasti technologie budov, infrastruktury a energetiky. Má dvě od sebe logicky oddělená rozhraní IP adres vždy se 2 integrovanými porty fast ethernet. Konfigurovatelné přiřazení ethernetových portů k používání protokolu Spanning-Tree, Daisy-Chain a redundantních kruhových struktur pro maximální dostupnost. Zabudovaná jsou čtyři rozhraní LAN, dvě USB a dvě RS 485. Připojení datových bodů lze rozšířit pomocí až 63 Inline modulů V/V: digitální a analogové, funkční svornice pro DALI, čítání impulzů, MBUS nebo sériová rozhraní.

Zkušební sada řídicích jednotek Catan
Začněte nyní s řídicími jednotkami Catan

Nechejte se inspirovat funkčností, ovládáním a výkonem nové produktové řady řídicích jednotek Catan pro automatizaci budov – za jedinečnou akční cenu.

Objednat startovací sadu
Řídicí jednotka Catan

Srovnání našich systémů řízení budov

Identifikujte vhodný systém řízení budov v několika krocích.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Kompatibilní systémy řízení budovy
Verze Niagara Framework® N4
Doplňky Emalytics pro Niagara Framework®
Optimální montážní situace
Podružný elektrický rozvaděč
Rozvaděč
Protokoly a rozhraní
Protokoly IoT a budov BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX a SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI a LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, protokol SNMP, metrová sběrnice, vícebodová sběrnice, DALI, SMI a LON
Integrované rozhraní KNX-TP
Komunikace SPE mezi řídicími jednotkami
síť Ethernet 3 porty LAN, konfigurovatelný ethernetový přepínač, 2 karty síťového rozhraní (NIC), 2 adresy MAC, RSTP 4 porty LAN, konfigurovatelný ethernetový přepínač, 2 karty síťového rozhraní (NIC), 2 adresy MAC, RSTP 4 porty LAN, konfigurovatelný ethernetový přepínač, 2 karty síťového rozhraní (NIC), 2 adresy MAC, RSTP
Další informace
Dostupný je zásuvný displej pro prioritní ovládání
Shoda s CRA
I/O moduly 8 UI, 4 DOI, 2 UOI na palubě a až 16 rozšiřujících modulů až 63 inline rozšiřujících modulů až 63 inline rozšiřujících modulů
Více informací o řídicí jednotce Catan C1 EN Více informací o ILC 2250 BI(-L) Více informací o ILC 2050 BI(-L)

Přehled výhod Maximální flexibilita v automatizaci budov

  • Škálovatelnost – zejména vysoká účinnost a flexibilní rozšiřitelnost pro centralizované i decentralizované aplikace
  • Vysoká hustota I/O – řešení, které šetří místo a náklady
  • Snadná instalace – lze bez problémů realizovat i ve stísněných nebo složitých instalačních podmínkách
  • Bezproblémová integrace – i do projektů jiných partnerů Niagara Framework®
  • Možnost perspektivního plánování – garantovaná dostupnost produktů z řad řídicích jednotek až do roku 2035
Stále jste nenašli vhodný systém řízení budov?
Objevte optimální řízení budov pro váš projekt

Pojďme společně zjistit, co vaše budova potřebuje.

Nechte si nyní poradit
Muž vedle podruhového rozvaděče
Kybernetická bezpečnost v rozvaděči

Perspektivnost se zákonem o kybernetické odolnosti (CRA)

Síťové systémy jsou základem moderní automatizace budov - od vytápění a osvětlení až po řízení přístupu. Digitalizace přináší mnoho výhod, ale také zvyšuje riziko kybernetických útoků. Zákon EU o kybernetické odolnosti (CRA) klade na digitální produkty vysoké bezpečnostní požadavky. Naše systémy tyto požadavky splňují a nabízejí maximální bezpečnost a spolehlivost. Vyvíjíme v souladu s normou IEC 62443-4-1 a spoléháme na mezinárodně osvědčené bezpečnostní normy. Na naše odborné znalosti se můžete spolehnout. Zvyšte odolnost proti kybernetickým útokům.

Produktová řada řídicích jednotek Catan


Přehled hlavních vlastností řídicích jednotek Catan

Interaktivní obrazová mapa: Portfolio systémů řízení budov
Programování a ovládání KNX
Jako první řídicí jednotka na světě založená na technologii Niagara Framework® má Catan C1 EN rozhraní KNX TP. To umožňuje přímý přístup k řídicímu systému KNX a programování KNX bez dalších bran. Díky tomu je integrace do automatizace KNX obzvláště efektivní a flexibilní.
Zobrazit detaily produktu
Programování a ovládání KNX
Intuitivní ovládání pomocí 2,4" dotykového displeje
Ke každému modulu produktové řady lze volitelně během provozu připojit ovládací panel řídicí jednotky Catan. Tento odnímatelný displej slouží nejen jako místní prioritní úroveň obsluhy, ale nabízí také mimořádně jednoduchou obsluhu díky intuitivní navigaci v nabídce a aplikacím pro jednotlivé moduly.
Další informace o displeji
Intuitivní ovládání pomocí 2,4" dotykového displeje
Síťové propojení na všech úrovních
Řídicí jednotka Catan C1 EN nabízí rozsáhlou konektivitu se třemi porty LAN, dvěma porty USB a integrovaným rozhraním RS-485. Vestavěný tříportový ethernetový přepínač umožňuje flexibilní správu portů LAN a WAN a podporuje protokol RSTP pro spolehlivou ochranu smyčky. Díky komunikaci přes dvě síťové karty je řídicí jednotka ideální pro segmentované sítě, redundantní připojení a sofistikované automatizační architektury.
Zobrazit detaily produktu
Síťové propojení na všech úrovních
Akustický asistent při údržbě
Při automatizaci místností se reproduktory instalují do stropu nebo do zvýšené podlahy. V případě potřeby služby může být vyhledávání zařízení ve výkresech časově náročné. Pro zjednodušení tohoto procesu jsou reproduktory integrovány do řídicí jednotky a rozšiřujících modulů. Zvuková hlášení výrazně usnadňují nalezení přístroje.
Zobrazit detaily produktu
Akustický asistent při údržbě
Perspektivní síťové připojení pomocí Single Pair Ethernet
Produktová řada řídicích jednotek Catan využívá Single Pair Ethernet (SPE) jako univerzální komunikační základnu pro celou automatizační síť. Všechny moduly jsou připojeny přes SPE – efektivně, prostorově úsporně a s velkým dosahem. K řídicí jednotce lze připojit až 16 rozšiřujících modulů prostřednictvím jednoduchých telekomunikačních linek na vzdálenost několika set metrů.
Více informací o technologii Single Pair Ethernet
Perspektivní síťové připojení pomocí Single Pair Ethernet
Multifunkční kanály IO
Všechny moduly produktové řady řídicích jednotek Catan mají vysoce flexibilní I/O kanály, které lze nakonfigurovat až pro šest různých aplikací na kanál – od digitálních a analogových signálů až po specializované funkce. Připojení se provádí pohodlně pomocí řadových svornic 1,5 mm² a zpracovávat lze přímo téměř jakýkoli formát signálu. Pro výkonné aplikace jsou k dispozici i přípojky 2,5 mm² pro 16 A relé.
Zobrazit detaily produktu
Multifunkční kanály IO
Rozhraní RS-485
Dvě vestavěná rozhraní RS-485 na desce lze pohodlně zakončit pomocí webové správy a nakonfigurovat pro systém BIAS – bez nutnosti použití dalších nástrojů. Pro jednoduchou integraci do stávajících systémů budov a automatizace podporují obě rozhraní běžné protokoly Modbus/RTU a BACnet MS/TP.
Zobrazit detaily produktu
Rozhraní RS-485
Moduly řídicích jednotek Catan v podružném elektrickém rozvaděči
Podružný rozvaděč elektroinstalace
Osoba na PC s modulem Catan
Moduly řídicích jednotek Catan v podružném elektrickém rozvaděči

Produktové portfolio řídicích jednotek Catan poprvé kombinuje dvě přední technologické platformy Niagara Framework® a KNX v jednom systému, což je dosud jedinečná inovace v oblasti budov.
Řídicí jednotky Catan umožňují bezproblémovou integraci stávající infrastruktury KNX do prostředí Building IoT. Řešení efektivně využívá stávající kabeláž KNX – díky moderní technologii Single Pair Ethernet (SPE).

Řídicí jednotka - CATAN C1 EN
Podružný rozvaděč elektroinstalace

Naše produktová řada řídicích jednotek Catan zaujme standardizovaným návrhem hardwaru. Řídicí jednotka včetně I/O na desce a rozšiřující modul v pouzdře pro montáž na lištu mají šířku šesti dělicích jednotek a shodné uspořádání bodů připojení. Díky tomu je velmi snadné rozšířit stávající systémy, protože prostor potřebný pro produktovou řadu lze snadno odhadnout. Kompaktní provedení modulů Catan umožňuje jejich použití v podružných elektrických rozvaděčích, malých rozvaděčích a dokonce i ve zvláště malých instalačních prostorech technických systémů budov.

Osoba na PC s modulem Catan

Všechna zařízení produktové řady Catan jsou z výroby vybavena digitálním dvojčetem, které slouží jako centrální zdroj informací po celou dobu životního cyklu produktu. Kromě digitálního typového štítku jsou technická dokumentace a důležité servisní informace vždy k dispozici online.
Řídicí jednotka Catan C1 EN je také vybavena webovou správou, která umožňuje jednoduchou konfiguraci přímo pomocí standardního webového prohlížeče – bez nutnosti použití jakéhokoli dalšího softwaru.

Produktová řada ILC


Přehled hlavních vlastností ILC

Interaktivní obrazová mapa: Řídicí jednotka pro automatizaci budov
Integrace do sítě Ethernet
Obě generace produktové řady ILC 2x50 BI mají čtyři porty LAN, dva porty USB a rozhraní RS-485. Integrovaný čtyřportový ethernetový přepínač umožňuje flexibilní správu portů LAN a WAN, RSTP pro ochranu smyčky a komunikaci přes dvě síťové karty.
Zobrazit detaily produktu
Integrace do sítě Ethernet
Inteligentní ovládání osvětlení pomocí standardu DALI-2
Řada ILC 2x50 BI podporuje standard DALI-2 pro moderní, standardní ovládání osvětlení v budovách. Díky integrovanému masteru DALI, funkci multimaster a integrovaném napájecímu zdroji DALI nabízí systém kompletní řešení pro ovládání a monitorování světel, senzorů a ovládacích prvků – bez nutnosti použití dalších bran.
Zobrazení master DALI
Inteligentní ovládání osvětlení pomocí standardu DALI-2
Rozhraní RS-485
Dvě sériová rozhraní RS-485 na desce nabízejí maximální flexibilitu pro průmyslovou komunikaci. Oba porty lze pohodlně zakončit pomocí DIP přepínačů a nakonfigurovat pro BIAS. Rozhraní podporují běžné protokoly, jako jsou Modbus/RTU a BACnet MS/TP – ideální pro bezproblémovou integraci do stávajících systémů automatizace a řízení budov. Volitelně jsou dostupná další sériová rozhraní.
Zobrazit detaily produktu
Rozhraní RS-485
Připraveno na modernizaci pomocí LON
Obě generace produktové řady ILC 2x50 BI jsou stále dostupné jako varianty LON – s integrovaným rozhraním LON TP/FT-10 pro přímé připojení ke stávajícím sítím budov LonWorks®. To znamená, že lze bezproblémově modernizovat i starší systémy automatizace budov – ideální pro energeticky účinnou modernizaci a perspektivní řešení inteligentních budov.
Objevte podrobnosti o produktu ve variantě LON
Připraveno na modernizaci pomocí LON
Rozsáhlé rozšíření I/O
Řada ILC 2x50 BI nabízí univerzální portfolio vstupů a výstupů s digitálními a analogovými vstupy a výstupy pro přesné zpracování signálu a flexibilní aplikace. Díky jemné granularitě kanálů, technice připojení a podpoře signálů proudu, napětí a teploty lze efektivně realizovat jakoukoli instalaci. Rozšiřující modul se sběrnicemi M-Bus a MP-Bus umožňují jednoduchou integraci do moderních systémů automatizace budov. Pro projekty s optimalizovanými náklady jsou k dispozici také ekologické modely.
Zobrazit seznam výrobků
Rozsáhlé rozšíření I/O
Elektroinstalace v rozvaděči budovy
ILC 2x50 BI(-L) s technologií Niagara Framework®
Řízení budov
Automatizace budov v rozvaděči a Emalytics
Elektroinstalace v rozvaděči budovy

Řídicí jednotka ILC 2x50 BI(-L) je speciálně navržena pro automatizační úlohy v budovách, zejména pro monitorování a řízení infrastruktury budov, toků energie a v oblasti vytápění, ventilace, klimatizace. Jejich průmyslový design zaručuje vysokou spolehlivost a je vhodný pro kritické podnikové aplikace. Díky důležitým schválením, jako jsou IEC 61000, UL 508 a BTL, je řídicí jednotka IoT ideálně vybavena pro použití v různých aplikacích.

Řídicí jednotka - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) s technologií Niagara Framework®

Jako jediná řídicí jednotka na světě založená na technologii Niagara Framework® může ILC 2x50 BI(-L) rozšířit až 63 inline modulů pro digitální a analogové I/O kanály a pro všechny sběrnicové systémy běžně používané v technice budov.
Díky šířce pouhých 80 mm je řídicí jednotka mimořádně prostorově úsporná. Bez problémů lze integrovat i další protokoly internetu věcí a budov.

Řízení budov

Náš inline systém je navržen pro dlouhodobou funkční spolehlivost a dostupnost. Naším cílem je udržet naše základní inline portfolio dostupné nejméně do roku 2035. Za tímto účelem je hardware a/nebo firmware příslušných výrobků pravidelně aktualizován o nezbytné kroky údržby.

Automatizace budov v rozvaděči a Emalytics

Řídicí jednotka ILC 2x50 BI(-L) je vybavena webovou správou, která umožňuje konfiguraci zařízení bez dalšího softwaru prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Všechny signály I/O kanálů se čtou a zapisují nezávisle na aplikaci.
Bez ohledu na to zaručuje integrovaný webový server vysoce výkonné lokální vizualizace pomocí doplňkových instalací Emalytics.

Systém řízení budovy


Systém řízení budovy

Správa budov pomocí Emalytics Holistické řízení a analýza - na základě Niagara Framework®

Zjistěte, jak můžete pomocí našeho systému řízení budovy Emalytics, založeného na systému Niagara Framework®, inteligentně propojit a komplexně analyzovat svá zařízení, systémy a řemesla.

Logo Niagara Framework®

Otevřené řízení budov pomocí systému Niagara Kompatibilní. Škálovatelné. Připraveno pro vaše partnerská řešení.

Naše řídicí systémy jsou založeny na otevřeném systému Niagara Framework® a umožňují snadnou integraci externích softwarových řešení. Využijte flexibilní, škálovatelný systém díky standardizovaným rozhraním a plné kompatibilitě - ideální pro komplexní integrační projekty a dlouhodobou rozšiřitelnost.

Kontakt


Kontakt

Bernhard Tillmanns, ředitel Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Ředitel Global Industry Management Building Technologies
Rád vám poradím s vašimi projekty modernizace nebo novostavby. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Reference


Často kladené otázky (FAQ)

Řízení budov Catan C1 EN a ILC 2250 BI
Inženýr naprogramoval
Kabeláž Catan C1 EN v podružném rozvaděči
Rozvaděč s řízením budov ILC 2250 BI
Řízení budov Catan C1 EN a ILC 2250 BI

Phoenix Contact nabízí různé řídicí jednotky pro různé požadavky: Catan C1 EN je ideální pro automatizaci místností v instalačním rozvaděči (provedení na DIN lištu). Řídicí jednotka ILC 2x50 BI(-L) je určena pro komplexní projekty automatizace budov a podporuje rozsáhlé možnosti integrace. Oba přístroje jsou optimalizovány pro výrobu rozvaděčů a lze je flexibilně použít v nových i stávajících budovách.

Inženýr naprogramoval

Řízení budov od společnosti Phoenix Contact mají řadu integrovaných rozhraní a podporují otevřené protokoly, jako jsou KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus a MQTT. To umožňuje integraci osvětlení, klimatizace, zabezpečení a energetických systémů napříč všemi obory - nezávisle na výrobci a s ohledem na budoucnost.

Kabeláž Catan C1 EN v podružném rozvaděči

Zařízení jsou určena pro montáž na horní lištu a mají techniku zásuvného připojení, která zjednodušuje instalaci, zejména pro elektrikáře. Provedení na DIN lištu Catan umožňuje prostorově úspornou integraci do skříně rozvaděče.

Rozvaděč s řízením budov ILC 2250 BI

Ano. Rozšiřující modul a I/O komponenty umožňují flexibilní přizpůsobení řídicích jednotek velikosti projektu. Díky otevřené architektuře a podpoře moderních komunikačních protokolů jsou ideálně připraveny na budoucí požadavky, jako je řízení energie, připojení k internetu věcí nebo integrace s cloudem.