Komunikační modul - IB IL DALI/PWR-PAC
2897813

Inline, Master DALI, integrovaný síťový zdroj DALI, bezpečné galvanické oddělení, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Downloads

Detaily výrobku


Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Jedná se o Master DALI, který může řídit až 63 předřadných přístrojů DALI. IB IL DALI/PWR-PAC má jeden integrovaný síťový zdroj DALI. Může být rozšířen až o 3 další Master DALI IB IL DALI-PAC.



Rozměrový výkres
Šířka 48,8 mm
Výška 119,8 mm
Hloubka 71,5 mm
Poznámka k rozměrovým údajům Rozměry skříně

Inline místní sběrnice
Typ připojení Datové řazení Inline
Rychlost přenosu 500 kBit/s
Inline místní sběrnice
Typ připojení Datové řazení Inline
Rychlost přenosu 500 kBit/s
Polní sběrnice: DALI
Název DALI
Typ připojení Konektor Inline
Napájecí napětí typ. 14 V DC (Napětí sběrnice)
Výstupní proud při zkratu max. 250 mA
Proudová zatížitelnost max. 128 mA (Zatížení sběrnice; pamatujte na snížení výkonu při používání rozšiřujících svorek DALI!)
Rychlost přenosu 1200 Bit/s
Ochranný název Sběrnice chráněna do max. 250 V AC

Systémové meze
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice 3 (Rozšiřující svorky DALI)
Modul
ID-kód (dez) 191
ID-kód (hex) BF

Provedení modulární
Typ produktu V/V komponenty
Rozsah dodávky včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Počet kanálů 1

Počet kanálů 1
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 10,6 W
Potenciály: Napájení logiky (UL)
Napájecí napětí 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu)
Odběr proudu max. 38 mA
Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM)
Napájecí napětí 24 V DC (přes rozvod potenciálu)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Odběr proudu max. 441 mA
Potenciály: Napájecí napětí DALI UDALI
max. 512 mA
Odběr proudu max. 128 mA

Technologie připojení
Označení přípojky Inline připojovací konektor
Připojení vodiče
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 16
Délka odstranění izolace 8 mm
Inline připojovací konektor
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Délka odstranění izolace 8 mm

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 60 °C (Pamatujte na snížení výkonu při používání rozšiřujících svorek DALI.)
Druh ochrany IP20
Tlak vzduchu (provoz) 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 10 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 10 % ... 95 % (bez kondenzace par)

Třída ochrany III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Způsob montáže Nosná lišta

Objednací číslo 2897813
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DRH
Kód výrobku DRHABA
Strana katalogu Strana 150 (C-6-2019)
GTIN 4046356133067
Hmotnost/kus (včetně obalu) 319 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 286 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.0.1 27242608
ECLASS-11.0 27242608

ETIM

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

EAC

Approval ID: TR_TS_D_01831-19

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Bezpečné galvanické oddělení sběrnice DALI
Zobrazení diagnostiky, vysílání a příjmu
Ochrana sběrnice DALI před náhodným napojením na síťové napětí (do 250 V AC)
Až 64 účastníků DALI na svorku master
K dostání funkční bloky pro PC Worx