Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Umožňuje komunikaci s běžně dostupnými čítači připojenými k metrové sběrnici podle normy EN 13757. Master svornice metrové sběrnice je určena výhradně k použití v rámci řešení Emalytics. Emalytics je řešením firmy Phoenix Contact pro správu budov a automatizaci.
IB IL MBUS-PAC
-
Komunikační modul
2701927
Inline, Komunikační modul, Master sběrnice M-Bus; K připojení zařízení sběrnice M-Bus; Rychlost přenosu: 300 Baud ... 19200 Baud; přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s; krytí: IP20; Rozsah dodávky: včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení sběrnice M až pro 30 účastníků
Přenosovou rychlost lze nastavit od 300 Baud ... 19200 Baud
Parametrizace a datová výměna přes data procesu