Používejte tuto svornici výhradně s řídicími jednotkami od společnosti Phoenix Contact. Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Umožňuje zapojení vnořené sběrnice MP do stanice Inline. V rámci stanice Inline funguje svornice jako master pro vnořenou sběrnici MP. Sběrnice MP je multi-bodová sběrnice. Byla vyvinuta společností BELIMO Automation AG (Švýcarsko) a nahrazuje tradiční rozhraní 0 V až 10 V pro servopohony v automatizaci budov. Sběrnice MP snižuje náklady na propojení a nabízí zpětný kanál pro informace o snímačích a stavu. Vedení sběrnice a napájení sdílejí standardní instalační kabel.
IB IL MP-BUS-PAC
-
Komunikační modul
2702921
Inline, Master vícebodová sběrnice, rozhraní MP-Bus, K připojení zařízení vícebodové sběrnice, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| MP-Bus | |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Informace k typu připojení | Připojení signálu: 2vodičové, 3vodičové s napájecím napětím |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 191 |
| ID-kód (hex) | BF |
| Délkový kód (hex) | 08 |
| Délkový kód (dec) | 8 |
| Kanál procesních údajů | 128 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 16 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 16 Byte |
| Délka registru | 128 Bit |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Místo instalace | Rozvaděč |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího pole |
| Provozní režim | Provoz procesních dat s 8 slovy |
| Zvláštní vlastnosti | K připojení zařízení vícebodové sběrnice |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 90 mA |
| typ. 70 mA | |
| Příkon | max. 675 mW |
| typ. 525 mW | |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 20 mA |
| typ. 8 mA | |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 8 A |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Periférie (UM, US), vícebodová sběrnice / 7,5V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Periférie (UM, US), vícebodová sběrnice / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2702921 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRH |
| Kód výrobku | DRHABA |
| GTIN | 4055626745749 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 88 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 61 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Master sběrnice MP pro připojení až 16 účastníků sběrnice MP
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno