Zákon o kybernetické odolnosti (CRA) Od 11. prosince 2027 musejí síťově propojené výrobky v EU splňovat požadavky zákona o kybernetické odolnosti (CRA). Kybernetická bezpečnost se tak stává povinnou po celou dobu životního cyklu výrobku. Také naše výrobky budou splňovat tyto požadavky. Zároveň vám pomůžeme s úpravou vašich procesů a zvýšením bezpečnosti vašich zařízení.

Výroba v souladu se zákonem o kybernetické odolnosti (CRA)
Ikona skupiny osob

Der CRA unterteilt Produkte mit digitalen Elementen in insgesamt vier Risikoklassen

Co to znamená pro uživatele?

Zákon CRA umožňuje uživatelům využívat výhod produktů, které splňují vyšší standardy kybernetické bezpečnosti a představují menší riziko ze strany hackerů, bezpečnostních nedostatků nebo jiných nebezpečí. Tyto produkty musí být opatřeny označením CE, aby byla doložena jejich shoda s novými požadavky.

Výrobci jsou rovněž povinni pečovat o produkty po celou dobu jejich životního cyklu a nabízet automatické bezpečnostní aktualizace. Uživatelé se proto u produktů s označením CE mohou spolehnout na záruky týkající se kybernetické bezpečnosti.

Ikona vykřičníku

Die wichtigsten Meilensteine des CRA im Überblick

Harmonogram implementace zákona CRA

Implementace zákona CRA se řídí jasně definovaným harmonogramem s několika milníky. Po zveřejnění v úředním věstníku EU vstoupilo nařízení v platnost dne 10. prosince 2024. Povinnost jeho používání začne platit po uplynutí přechodného období, během něhož mohou výrobci své výrobky, procesy a dokumentaci náležitě přizpůsobit.

Tyto termíny musíte znát:

    1. prosince 2024: vstoupení zákona o kybernetické odolnosti v platnost
    1. června 2026: začátek platnosti požadavků pro orgány posuzování shody
    1. září 2026: zavedení ohlašovací povinnosti pro výrobce
    1. prosince 2027: úplné uplatnění všech požadavků pro dotčené výrobky

Výrobky, které po 11. prosinci 2027 nebudou splňovat požadavky CRA, již nebudou smět být v Evropské unii uváděny na trh. Kybernetická bezpečnost se tak u výrobků stává základním předpokladem.

Přehled všech faktů
Průvodce zákonem o kybernetické odolnosti

Získejte rychlý přehled o zákonu o kybernetické odolnosti: Naše bílá kniha „Zákon o kybernetické odolnosti – budoucnost kybernetické bezpečnosti digitálních produktů“ shrnuje nejdůležitější fakta a ukazuje, jak společnost Phoenix Contact implementuje požadavky v praxi.

Nyní stáhnout bílou knihu
Bílá kniha: Zákon o kybernetické odolnosti – budoucnost kybernetické bezpečnosti digitálních produktů

Implementace zákona CRA u společnosti Phoenix Contact


Význam zákona CRA pro vaše výrobky Ze zákona o kybernetické odolnosti vyplývá především jedna věc: kybernetická bezpečnost bude základním předpokladem pro všechny síťově propojené výrobky. Vzhledem k tomu, že požadavky na bezpečnost jsou ve společnosti Phoenix Contact již řadu let pevně zakotveny ve vývoji výrobků, splňuje mnoho našich výrobků již dnes hlavní požadavky na bezpečnost a odolnost. Kliknutím na příslušné požadavky CRA se dozvíte více o naší implementaci.

Interaktivní obrazová mapa: Přehled požadavků CRA
Bezpečnost po celou dobu životního cyklu
Již dnes zohledňujeme kybernetickou bezpečnost v průběhu celého životního cyklu svých výrobků – od plánování přes navrhování a vývoj až po výrobu, expedici a údržbu. Důraz je při tom kladen jak na cíle ochrany, tj. důvěrnost, integritu a disponibilitu, tak i na účinnou ochranu před neoprávněným přístupem.
Bezpečnost po celou dobu životního cyklu
Praktická dokumentace
Na doplnění je k dispozici rozsáhlá a srozumitelná dokumentace. Najdete tam veškeré informace potřebné k bezpečné instalaci našich výrobků, jejich integrování, provozování a v případě potřeby i k jejich vyřazení z provozu. Tímto způsobem vytváříme základ pro to, abyste svá zařízení mohli provozovat nejen efektivně, ale i trvale bezpečně.
Praktická dokumentace
Strukturovaná správa zranitelností
Kromě dokumentace má pro systematickou správu zranitelností rozhodující význam transparentní komunikace. Již dnes vám poskytujeme cílené a spolehlivé informace o příslušných slabých místech a dostupných opatřeních. Navštivte naše webové stránky PSIRT nebo se přihlaste k odběru našeho newsletteru PSIRT v angličtině, abyste nezmeškali žádné aktuální informace.
Další informace o našem týmu PSIRT
Strukturovaná správa zranitelností
Dlouhodobá bezpečnost
Navíc poskytujeme aktualizace zabezpečení po dlouhou dobu, čímž vytváříme jistotu plánování pro vaše aplikace a investice. Současně zajišťujeme, aby bylo možné poskytnout veškeré potřebné důkazy o splnění bezpečnostních požadavků, třeba v rámci označení CE.
Dlouhodobá bezpečnost
Dokumentace bezpečnostních rizik
U našich výrobků to znamená, že rizika kybernetické bezpečnosti jsou systematicky identifikována, vyhodnocována a dokumentována. Již ve fázi vývoje zohledňujeme potenciální hrozby a výsledky pak udržujeme aktuální a transparentní po celou dobu životního cyklu.
Dokumentace bezpečnostních rizik
Bezpečné používání našich výrobků
Průběžně monitorujeme a odstraňujeme bezpečnostní trhliny a po dobu nejméně pěti let poskytujeme aktualizace a doporučujeme příslušná opatření. Pro vás to znamená především jednu věc: dlouhodobou jistotu plánování pro vámi používané výrobky.
Bezpečné používání našich výrobků
Bílá kniha: Vysvětlení normy IEC 62443 na praktických příkladech
IEC 62443 jako faktor úspěchu pro bezpečnostní koncepce

Jak se dá kybernetická bezpečnost sjednotit s požadavky EU, jako je NIS2, CRA a nařízení o strojních zařízeních? Naše bílá kniha ukazuje, jak s tím pomáhá norma IEC 62443, a také uvádí přehled implementace kybernetické bezpečnosti v oblasti automatizace.

Nyní stáhnout bílou knihu
Výrobky certifikované podle normy IEC 62443

Zabezpečení v rozsahu 360° – naše kompletní nabídka bez kompromisů


Zavedení normy IEC 62443 - zabezpečení v rozsahu 360°

Naše ucelená koncepce zabezpečení v rozsahu 360°

Komplexní ochrana vašich zařízení a pomoc s novými směrnicemi

Kybernetická bezpečnost je pro nás víc než jen bezpečné výrobky a regulační požadavky. Pomůžeme vám efektivně chránit vaše průmyslové sítě před kybernetickými útoky.
Z toho důvodu nahlížíme na průmyslovou bezpečnost jako na komplexní záležitost. A přesně zde začíná náš přístup k zabezpečení v rozsahu 360°, který kombinuje technická, organizační a procesní opatření na základě zavedených norem, jako je IEC 62 443, a spojuje je do jednotné celkové koncepce. Tímto způsobem pokrýváme všechny relevantní úrovně, od výběru a integrace bezpečných komponentů přes navrhování robustních síťových architektur až po bezpečný provoz a strukturované nakládání s bezpečnostními incidenty.

Zároveň vám poskytneme konkrétní podporu při zavádění nových regulačních požadavků, jako je zákon o kybernetické odolnosti, NIS2 nebo nařízení o strojních zařízeních. Naši odborníci provedou společně s vámi analýzu vašich požadavků a vyvinou řešení na míru, která zajistí bezpečnou instalaci vašich strojů a zařízení.

Co to znamená pro výrobce?

Ikona mGuard s bezpečnostním zámkem
Ikona výroby
Nesplnění požadavků CRA
Co znamená zákon CRA pro výrobky mimo EU?
Rozdíl mezi NIS 2 a CRA
Ikona mGuard s bezpečnostním zámkem

Zákon CRA stanoví jasné bezpečnostní požadavky kladené na produkty, včetně ochrany přístupu, ochrany důvěrnosti, integrity, dostupnosti a bezpečného stavu při dodání. Pro zajištění bezpečného procesu vývoje je tyto požadavky zapotřebí zohledňovat především ve fázích koncepčního návrhu, vývoje a výroby.

Ikona výroby

V rámci procesu bezpečného vývoje musí výrobci aktivně kontrolovat své produkty se zaměřením na zranitelná místa, která je nutno neprodleně odstraňovat. Tato bezpečnostní aktualizace bude poskytována bezplatně po dobu pěti roků. CRA rovněž zavádí další ohlašovací povinnosti: Výrobci musí neprodleně informovat Evropskou agenturu pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), pokud se dozvědí o aktivně zneužívaných zranitelnostech nebo útocích na své výrobky, které by mohly ohrozit bezpečnost, např. manipulací s oblastmi pro stahování.

Nesplnění požadavků CRA

Nesplnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti může mít pro výrobce dalekosáhlé důsledky. Výrobky bez platného označení CE nebo bez prokázané shody nesmějí být v Evropské unii uváděny na trh ani dále prodávány.

Kromě toho mohou být uloženy vysoké pokuty až do výše 15 milionů eur nebo 2,5 % globálního ročního obratu (podle toho, která částka je vyšší).

Co znamená zákon CRA pro výrobky mimo EU?

Zákon o kybernetické odolnosti platí nejen pro výrobce v EU, ale pro všechny výrobky dostupné na trhu EU bez ohledu na to, kde byly vyrobeny.

Výrobky pocházející např. z USA nebo Asie musejí rovněž splňovat požadavky CRA, jakmile se začnou prodávat nebo uvádět na trh v EU.

Rozdíl mezi NIS 2 a CRA

Zákon CRA a směrnice NIS 2 mají odlišné přístupy, ale svým účinkem se vzájemně doplňují: Zatímco CRA upravuje kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky, čímž oslovuje hlavně výrobce, zaměřuje se směrnice NIS 2 na bezpečnost provozovatelů.

Firmy musejí v rámci NIS 2 zabezpečit své systémy a procesy, zatímco CRA zajistí, aby používané výrobky již splňovaly nezbytné bezpečnostní požadavky.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost Stát se členem naší komunity nyní

Průmyslové komunikační sítě nám umožňují bezpečně přenášet data z terénu přes řídicí úroveň až do cloudu. Na naší stránce LinkedIn Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost najdete zajímavé informace týkající se témat dostupnost sítě, kybernetická bezpečnost, vzdálená údržba a mnoho dalších. Staňte se členem naší komunity!