Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CATAN C1 EN - Řídicí jednotka
1371432

Řídicí jednotka pro automatizaci budov. 14 konfigurovatelných vstupů a výstupů. Rozhraní: 3 × Ethernet, 2 × RS-485, 2 × USB-C, TP pro automatizaci místností, 2 × SPE pro rozšiřující moduly Catan. Místní prioritní ovládání prostřednictvím ovládacího panelu Catan.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úspora místa a nákladů díky vysoce flexibilní konfiguraci I/O
Výkonná rozšiřující sběrnice umožňuje také distribuovanou instalaci
Uvedení do provozu a údržba prostřednictvím zásuvného displeje pro místní ovládání
Podpora všech důležitých protokolů automatizace budov
Zabezpečení softwaru pomocí zabezpečeného spouštění, podepsaného softwaru a identity zařízení chráněné čipem TPM
Efektivní inženýrství a vizualizace pomocí Emalytics a rámce Niagara
Digitální dvojče jako základ inteligentních budov