Systém řízení budovy
DR-S-DB-SQL - Systém řízení budov
DR-S-DB-SQL
-
Systém řízení budov
2404173
Licence správce Emalytics pro ovladače databáze SQL
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Systém řízení budov
Oblast použití
Technika budov
Vlastnosti systému
Operační systém
SQL
Druh softwaru
On-Premises
Účel použití softwaru
Automatizace
Informace o licenci
Druh licence
Licence ovladače
Platnost licence
není relevantní
Funkčnost
Integrovaná funkce
Analýza
Záznam dat
Diagnostika
Uvedení do provozu
Komunikace
Konfigurace
Projektování
Simulace
Cílový systém
Server
Podporovaná řídicí jednotka
ILC 2050 BI
ILC 2250 BI
Catan C1 EN
Počet datových bodů
není relevantní
Počet klientů
nicht relevant
Systémové předpoklady
Operační systém
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
Procesor
Intel® Xeon® E5-2640 2,5 GHz (nebo větší)
Diskové úložiště
min. 4 GB (doporučeno více pro požadavek na archivaci)
Hlavní paměť
min. 1 GB
Rozhraní
1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Podporované národní jazyky
němčina, angličtina
Ovladače
SQL
Obchodní data
Objednací číslo
2404173
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DRH
Kód výrobku
DRHBAA
GTIN
4055626349237
Hmotnost/kus (včetně obalu)
23,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
23,4 g
Číslo celní sazby
49119900
Země původu
US
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ECLASS-15.0
27242590
ETIM
ETIM 10.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,398 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
ILC 2050 BI
-
Řídicí jednotka
2403160
ILC 2050 BI-L
-
Řídicí jednotka
2404671
ILC 2250 BI
-
Řídicí jednotka
1541303
ILC 2250 BI-L
-
Řídicí jednotka
1535543
CATAN C1 EN
-
Řídicí jednotka
1371432
Logo Niagara Framework
®
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu